NSL3 turn 570-5
클램핑 스테이션
ID 1323584
클램핑 스테이션 표준형
제품 특징:
제품 특징:
- 5 방향 NSE3 138
- Spring-loaded system - Pneumatically opening
- 밀링/터닝 센터에 터닝 적용
- 터보 기능
- 치수: Ø570 x 79 mm
- 터보 포함 풀다운 포스: 140 kN
- 구동 압력: 6 bar
- 최대 회전 속도: 1400 1/min
- 흔들림 정확도: < 0.02 mm
- 중량: 90 kg