EMH-RP 084-B
ID 1351496
마그네틱 그리퍼 EMH, 크기: RP 084, 전동식
- 전원공급장치: 24 V
- 자석 부분: 41.25 cm²
- 마그네틱 회로: 6.1 A
- 최대 주위 온도: 50 °C
기술 세부 정보
유지력 [N] | 5370 |
---|---|
자석 부분 [cm²] | 41.25 |
수평 자석면에 대한 하중 [kg] | 89 |
수직 자석면에 대한 하중 [kg] | 35 |
5회 활성화/분의 경우 모듈 온도 상승 [°C] | 14 |
15회 활성화/분의 경우 모듈 온도 상승 [°C] | 37 |
활성화 시간 [ms] | 500 |
최소 주위 온도 [°C] | 5 |
최대 주위 온도 [°C] | 50 |
중량 [kg] | 6.5 |
IP 보호등급 | 52 |
정격 전압 [V] | 24 |
전압 유형 | DC |
최대 전력 [A] | 6.1 |
정격 전류 논리 [A] | 0.15 |
컨트롤러 전자 장치 | 통합형 |
길이 X [mm] | 128 |
너비 Y [mm] | 128 |
높이 Z [mm] | 157 |
치수 및 최대 로드
워크피스 두께
에어 갭
온도 증가
치수 및 최대 로드
워크피스 두께
- X축:
- 워크피스 두께
- Y축:
- 유지력
에어 갭
- X축:
- 에어 갭
- Y축:
- 유지력
온도 증가
- X축:
- 작동
- Y축:
- 온도 증가
시리즈에 관한 일반 참고 사항
레이아웃 또는 컨트롤 계산
선택 유닛의 크기 검증은 필요합니다. 만약 그렇지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
활성화 시간
활성화 시간은 영구 자석의 극성의 반전에 필요한 시간입니다.
주변 환경
모듈은 주로 청결하거나 약간 오염된 환경에서 사용하기 위해 주로 디자인되었습니다. 열악한 주변 조건에서 사용할 경우 모듈의 수명이 단축될 수 있으며, 그러한 경우 SCHUNK는 신뢰성에 대해 책임을 질 수 없음을 참고해 주십시오.
작동 원리
영구 자석의 자화
하우징 재료
알루미늄/강철
베이스 죠 재료
강철
작동
시스템 활성화 및 비활성화를 위한 전류 펄스
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시
제공 범위
법인 선언서가 있는 조립 및 작동 설명서, 센터링 슬리브