J02R-2M
리드 스위치
ID 1353064
리드 스위치 J02R J02R, 크기: J02R, 폐쇄기
- 전환점의 수: 1
- 와이어 수: 2
- 케이블 길이: 200 cm
- 센서 케이블 KA: 와이어 스트랜드 열기
- 정격 전압: 24 V
- 길이: 20 mm
- 최대 전류: 50 mA
기술 세부 정보
측정 원리 | 리드 |
---|---|
전환 기능 | 폐쇄기 |
전환점의 수 | 1 |
최대 전환 주파수 [Hz] | 3000 |
최소 주위 온도 [°C] | -25 |
최대 주위 온도 [°C] | 70 |
센서의 LED 디스플레이 | 예 |
전압 유형 | DC |
정격 전압 | 24 |
최소 작동 전압 | 10 |
최대 작동 전압 | 28 |
전압 하강 [V] | 0.8 |
최대 전환 전류 | 50 |
단락 방지 | 예 |
극성 반전 방지 | 예 |
하우징 재료 | PA |
케이블 커넥터/케이블 엔드 | 와이어 스트랜드 열기 |
케이블 길이 L [cm] | 200 |
케이블 직경 D [mm] | 2.6 |
케이블 디자인(와이어 단면/와이어 수) | 2x 0,13 mm2 |
케이블 덮개 재료 | PVC |
최소 휨 반경(정적) [mm] | 26 |
중량 | 22 |
보호 클래스 IP(센서, 플러그드) | 67 |
보호 클래스 | III |
센서 연결 케이블은 정전기 상태로 있을 수 있습니다. 동적 페이로드는 허용되지 않습니다.