arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PGN-plus-E 80-1-SD-IOL 유사 그림

PGN-plus-E 80-1-SD-IOL

범용 그리퍼

ID 1358027

범용 그리퍼 PGN-plus-E, 크기: 80, 전동식, 방진 버전의, 통신 인터페이스: IO-Link

  • 죠당 스트로크: 8 mm
  • 최소 파지력: 110 N
  • 최대 파지력: 530 N
  • 전원공급장치: 24 V
  • 최대 총 전류: 1.5 A
  • 최대 주위 온도: 55 °C
죠당 스트로크 [mm] 8.0
최소 파지력 [N] 110.0
최대 파지력 [N] 530.0
권고 공작물 중량 [kg] 2.85
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 125.0
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 0.6
반복 정밀도(그리핑) [mm] 0.01
반복 정밀도(위치 결정, 한방향) [mm] 0.01
반복 정밀도(위치 결정, 양방향) [mm] 0.15
폐쇄 시간 [s] 0.26
개방 시간 [s] 0.26
중량 [kg] 1.08
최소 주위 온도 [°C] 5.0
최대 주위 온도 [°C] 55.0
IP 보호등급 64
클린룸 클래스 ISO 14644-1 5
청정실 등급: ISO 14644-1 2015
소음 방출 [dB(A)] < 70
길이 X [mm] 116.5
너비 Y [mm] 42.0
높이 Z [mm] 108.5
정격 전압 [V] 24.0
정격 전류 [A] 0.7
최대 전류 [A] 1.5
컨트롤러 전자 장치 통합형
통신 인터페이스 IO-Link
모멘트 Mx 최대 [Nm] 50.0
모멘트 My 최대 [Nm] 110.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 50.0
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 2000.0
IO-Link 버전

시리즈에 관한 일반 참고 사항

파지력
P 거리에서 각 죠에 적용되는 개별 힘의 산술적인 합계입니다(그림 참조).

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.

반복 정밀도(그리핑)
일정 조건에서 단단한 공작물 또는 고정된 공작물 스톱에 대한 100회의 연속 폐쇄 또는 개방 동작 동안 실제 위치의 분포로 정의됩니다.

반복 정밀도(위치 결정, 한방향)
일정 조건에서 동일한 방향으로부터 대상 위치까지 100회의 연속 동작 후 베이스 죠의 실제 위치의 분포로 정의됩니다.

반복 정밀도(위치 결정, 양방향)
일정 조건에서 두 방향으로부터 대상 위치까지 100회의 연속 동작 후 베이스 죠의 실제 위치의 분포로 정의됩니다.

공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.

폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. PLC 반응 시간은 상기 시간에 포함되지 않으며 사이클 시간을 결정할 때 고려되어야 합니다.

작동 원리
표면 파워 트랜스미션이 있는 웨지 기어

하우징 재료
알루미늄 합금, 코팅 처리

베이스 죠 재료
강철

작동
브러시 없는 DC 서보모터를 통한 서보전동

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시

제공 범위
그리퍼 및 핑거 장착을 위한 센터링 슬리브가 포함된 안전 정보 및 액세서리 키트가 포함된 그리퍼. 제품별 지침과 소프트웨어는 schunk.com/downloads-manuals 및 schunk.com/downloads-software에서 다운로드할 수 있습니다.