CRT 12-5
파일 도구
ID 1427058
파일 도구 CRT, 크기: 12, 공압
- 최대 보정 X: ± 8 mm
- 최대 보정 Y: ± 8 mm
기술 세부 정보
최대 보정 각도 X [°] | ± 1.8 |
---|---|
최대 보정 X [mm] | ± 8 |
최대 보정 각도 Y [°] | ± 1.8 |
최대 보정 Y [mm] | ± 8 |
축 고정 | 통합형 |
권장 보정 경로 [mm] | ± 4 |
최소 방사형 보정력 [N] | 18 |
최대 방사형 보정력 [N] | 62 |
최소 보정 압력 [bar] | 1 |
최대 보정 압력 [bar] | 4.1 |
파일 스트로크 [mm] | 5 |
공회전 스트로크 수 [1/min] | 12000 |
작동 압력 [bar] | 6.2 |
소음 방출 [dB(A)] | 85 |
최대 공기 소모량 [l/s] | 2.8 |
툴 홀더 | 파일 홀더 Ø 5 mm |
에어 연결 스핀들 | 10 mm |
보정 에어 연결 | 4 mm |
중량 [kg] | 3.08 |
최소 주위 온도 [°C] | 5 |
최대 주위 온도 [°C] | 35 |
직경 D [mm] | 109.2 |
높이 Z [mm] | 251.3 |
포스 Fx 최대 [N] | 62 |
포스 Fy 최대 [N] | 62 |
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
표시된 힘은 최대 페이로드를 나타냅니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
주변 환경
이 유닛은 냉각제나 절삭액이 있는 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
설치
로봇 암에, 또는 정지 유닛으로
작동
공압식, 필터링된(<5 µm, 건조) 오일을 넣은 압축 공기(분당 1-2 방울) 이용
제공 범위
콜릿 및 공압 나사 연결이 있는 스핀들.
보증
24개월