AOV-10-5-V
랜덤 궤도 샌더
ID 1434818
랜덤 궤도 샌더 AOV, 크기: 10, 공압, 석션용 연결 옵션 포함
- 보정 Z: 12.7 mm
- 포스 Fz 최대: 66.7 N
기술 세부 정보
연삭 디스크 크기 | 125 mm (5'') |
---|---|
보정 Z [mm] | 12.7 |
권장 보정 경로 [mm] | ± 5 |
최소 확장 보정 포스 [N] | 13.3 |
최대 확장 보정 포스 [N] | 66.7 |
최소 수축 보정 포스 [N] | 6.7 |
최대 수축 보정 포스 [N] | 33.3 |
최소 보정 압력 [bar] | 1 |
최대 보정 압력 [bar] | 4.1 |
연삭 스트로크 [mm] | 5 |
공회전 속도 [1/min] | 10000 |
작동 압력 [bar] | 6.2 |
소음 방출 [dB(A)] | < 85 |
최대 공기 소모량 [l/s] | 9.5 |
에어 연결 모터 | 10 mm |
보정 에어 연결 | 4 mm |
중량 [kg] | 2.68 |
최소 주위 온도 [°C] | 5 |
최대 주위 온도 [°C] | 35 |
직경 D [mm] | 125 |
높이 Z [mm] | 148 |
포스 Fz 최대 [N] | 66.7 |
석션용 연결 옵션 포함 | 예 |
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
표시된 힘은 최대 페이로드를 나타냅니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
주변 환경
이 유닛은 냉각제나 절삭액이 있는 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
설치
로봇 암에, 또는 정지 유닛으로
작동
공압식, 필터링된(<5 µm, 건조) 오일을 넣은 압축 공기(분당 2-3 방울) 이용
보증
24개월