arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSF3-LH 100-PM

KSF3-LH 100-PM

스프링이 장착되어 있는 2-죠 클램핑 포스 블록

ID 1448289

스프링 부하 클램핑 포스 블록 표준

제품 특징:
  • 2-죠 조임력 블록
  • 중앙 클램핑
  • 롱 스트로크
  • 공압식 말단 위치 모니터링
  • 공압식 접촉 모니터링
  • 베이스 죠: 미세 톱니바퀴 및 텅앤그루브
기술 데이터:
  • 치수: 100 x 100 x 69,2 mm
  • 클램핑 포스 범위: 3 - 5 kN
  • 터보 클램핑 포스 범위: 9 - 11 kN
  • 죠당 스트로크: 6 mm
  • 최대 죠 높이: 150 mm
  • 반복 정밀도: 0.01 mm
  • 개방 압력: 6 - 9 bar
  • 최대 터보 압력: 6 bar
  • 스트로크당 공기 소모량: 500 cm³
  • 닫힘시/열림시 시간: 0.2 s
  • 중량: 4.5 kg
죠당 스트로크 [mm] 6.0
최소 클램핑 포스 [kN] 3.0
최대 클램핑 포스 [kN] 5.0
바이스의 반복 정확도 [mm] 0.01
최대 죠 높이 [mm] 150.0
거리 H [mm] 16.0
공기 소모/스트로크(6바) [cm³] 500.0
닫힘시/열림시 시간 [s] 0.2
중량 [kg] 4.5

제공 범위
클램핑 포스 블록, 시스템 죠 및 클램핑 포스 블록용 고정 스크류, 커버 플러그, 피팅 스크류, 클램핑 슬리브, 사용 설명서

클램핑 포스
클램핑 포스는 최대 압력, 거리 "H"에서 죠에 발생하는 개별적 포스의 산술적 합계입니다.

클램핑 포스 범위
클램핑 포스는 스프링 장력으로 인해 스트로크에 따라 달라집니다. 최대 클램핑 포스는 "열린" 조건에서 도달되며 최소 클램핑 포스는 "닫힌 " 조건에서 도달됩니다.

바이스의 높이 공차
±0.04 mm.
동일한 높이의 클램핑 포스 블록은 요청할 경우에 제공됩니다.

반복 정밀도
100번의 연속 스트로크 후에 끝 위치의 결과가 분산됩니다.

유지보수 및 수리
TANDEM 바이스를 유지 관리를 위해서는 특수 그리스 LP 410을 사용해야 합니다(ID 0184213).