MFT-R 390
디버링 스핀들
ID 1451627
디버링 스핀들 MFT-R, 크기: 490, 공압
- 최대 보정 X: ± 7.1 mm
- 최대 보정 Y: ± 7.1 mm
기술 세부 정보
전원 [W] | 390 |
---|---|
공회전 속도 [1/min] | 5600 |
정격 속도 [1/min] | 2600 |
최대 보정 각도 X [°] | ± 1.6 |
최대 보정 X [mm] | ± 7.1 |
최대 보정 각도 Y [°] | ± 1.6 |
최대 보정 Y [mm] | ± 7.1 |
축 고정 | 통합형 |
권장 보정 경로 [mm] | ± 3.6 |
최소 방사형 보정력 [N] | 9.4 |
최대 방사형 보정력 [N] | 70 |
최소 보정 압력 [bar] | 1 |
최대 보정 압력 [bar] | 4.1 |
작동 압력 [bar] | 6.2 |
정격 토크 [Nm] | 1.4 |
안정적 토크 [Nm] | 2.7 |
소음 방출 [dB(A)] | 50 |
최대 공기 소모량 [l/s] | 9 |
툴 홀더 | 콜릿 DA 6mm 및 8mm |
에어 연결 스핀들 | G1/4" |
보정 에어 연결 | 4 mm |
중량 [kg] | 4.42 |
최소 주위 온도 [°C] | 5 |
최대 주위 온도 [°C] | 35 |
직경 D [mm] | 112.7 |
높이 Z [mm] | 413 |
포스 Fx 최대 [N] | 70 |
포스 Fy 최대 [N] | 70 |
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
표시된 토크와 포스는 고정된 값이고 각 베이스 죠에 적용되며 동시에 발생할 수 있습니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
주변 환경
이 유닛은 냉각제나 절삭액이 있는 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
설치
로봇 암에, 또는 정지 유닛으로
작동
공압식, 필터링된(< 5 µm, 건조) 오일을 넣은 압축 공기(분당 3-4 방울) 이용
제공 범위
콜릿이 탑재된 스핀들
보증
24개월