arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SWM-B 085 유사 그림

SWM-B 085

보관 시스템

ID 1459339

SWM-B, 크기: 085, 권장 SWS 크기: 020, 021, 022, 029, 040Q, 041, 046, 060, 071, 076
이형 수동적
권장 SWS 크기 020, 021, 022, 029, 040Q, 041, 046, 060, 071, 076
최대 로드 용량 [kg] 100
설치 위치 수평
도구 유무 모니터링 선택 사항
최소 주위 온도 [°C] 5
최대 주위 온도 [°C] 60
중량 [kg] 0.2
길이 X [mm] 29
너비 Y [mm] 67.6
높이 Z [mm] 29.3
모멘트 부하 Mx [Nm] 100
모멘트 부하 My [Nm] 100

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

작동(활성 버전만 해당)
잠금은 사전 로드된 스프링을 통해 일어납니다. 공압도 옵션으로 사용이 가능합니다("터보" 참조). 잠금 해제 활성화는 압축 공기로 실시됩니다.

풀다운 포스
풀 다운 포스는 스토리지 볼트가 해당 스토리지 모듈 안으로 능동적으로 들어가는 힘을 나타냅니다. 스프링 풀다운 포스와 터보 풀다운 포스(스프링 + 압축 공기)은 구별이 됩니다.

터보
풀다운 포스를 증가시키기 위해 SWM-B -V는 잠금 중 압축 공기로 추가적인 압력을 받습니다. 터보 기능으로 인해 스프링 포스에만 의존하는 잠금에 비해 풀다운 포스가 4의 계수만큼 증가합니다.

작동 원리
도구의 무게(수동 버전) 또는 피스톤 작동식 클램핑 슬라이드(활성 버전)를 통해

하우징
스테인리스 스틸, 진공 경화

제공 범위
보관 모듈, 센터링 슬리브, 조작 및 유지보수 지침

보증
24개월