TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø20x85
유압 확장 툴 홀더
ID 1480911
TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø20x85, 툴홀더
- 유압 확장 툴 홀더
- 시리즈: TENDO Slim 4ax
- 툴홀더 인터페이스: SCHUNK CAPTO C6
- 클램핑 지름: 20 mm
- 투영 길이: 85 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 330 Nm
기술 세부 정보
기술 | 유압 확장 툴 홀더 |
---|---|
시리즈 | TENDO Slim 4ax |
툴홀더 인터페이스 | SCHUNK CAPTO C6 |
툴홀더 표준 | ISO 26623-1 |
클램핑 지름 D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 33 |
투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 85 mm / 3.3" |
L2 [mm] | 52 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 63 |
G | M16x1 |
최소 토크 [Nm] | 330 |
중량 [kg] | 1.2 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음
제공 범위
작동 키를 포함하지 않음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능
CAD 데이터
DIN SPEC 69874에 따른 도면은 schunk.com을 통해 제공됩니다. 자세한 내용은 cad.cax.daten@de.schunk.com으로 문의하십시오.