arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
EGK 40-EC-M-B 유사 그림

EGK 40-EC-M-B

소형 구성품용 그리퍼

ID 1491769

소형 구성품용 그리퍼 EGK, 크기: 40, 전동식, 통신 인터페이스: EtherCAT

  • 죠당 스트로크: 41.5 mm
  • 최소 파지력: 55 N
  • 최대 파지력: 150 N
  • 전원공급장치: 24 V
  • 최대 주위 온도: 55 °C
죠당 스트로크 [mm] 41.5
최소 파지력 [N] 55
최대 파지력 [N] 150
최소 파지력 유지 [%] 75
최대 파지력 유지 [%] 90
최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] 100
핑거당 최대 허용 무게 [kg] 0.3
포지셔닝 정확도 [mm] ± 0.2
반복 정밀도(그리핑) [mm] 0.03
반복 정밀도(위치 결정, 한방향) [mm] 0.2
반복 정밀도(위치 결정, 양방향) [mm] 0.25
폐쇄 시간 [s] 0.49
개방 시간 [s] 0.49
최대 속도(위치 결정) [mm/s] 115
최대 가속도 [mm/s²] 1000
중량 [kg] 1.02
최소 주위 온도 [°C] 5
최대 주위 온도 [°C] 55
IP 보호 등급, 전자 장치 67
IP 보호 등급, 가이드/베이스 죠 20
클린룸 클래스 ISO 14644-1:2015 5
길이 X [mm] 117
너비 Y [mm] 68
높이 Z [mm] 82
정격 전압 [V] 24
통신 인터페이스 EtherCAT
전력 공칭 전류 소비 [A] 0.25
전력 최대 전류 소비 [A] 0.56
논리 공칭 전류 소비 [A] 0.16
논리 최대 전류 소비 [A] 0.2
모멘트 Mx 최대 [Nm] 8
모멘트 My 최대 [Nm] 9
모멘트 Mz 최대 [Nm] 2
최대 축 포스 Fz 최대 [N] 500

시리즈에 관한 일반 참고 사항

파지력
P 거리에서 각 죠에 적용되는 개별 힘의 산술적인 합계입니다(그림 참조).

반복 정밀도(그리핑)
일정 조건에서 단단한 공작물이나, 고정된 공작물 정지에 대한 100회 연속 폐쇄 또는 개방 동작 동안 실제 위치 분포로 정의됩니다.

반복 정밀도(위치 결정, 한방향)
일정한 조건하에서 동일한 방향에서 목표 위치까지 100회 연속 이동 시 베이스 죠당 실제 위치의 퍼짐으로 정의됩니다.

반복 정밀도(위치 결정, 양방향)
일정한 조건하에서 동일한 방향에서 목표 위치까지 100회 연속 이동 시 베이스 죠당 실제 위치의 분배로 정의됩니다.

핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.

포지셔닝 정확도
일정한 조건하에서 정의된 위치로 100번의 연속적인 단방향 위치 이동 동안 죠당 실제 위치의 편차에 의해 정의됩니다.

폐쇄 및 개방 횟수(포지셔닝)
개폐 시간은 최대 핑거의 움직이는 시간입니다. 속도, 최대 핑거당 최대 허용 질량을 준수한 가속도 및 죠당 이송 경로 및 공칭 스트로크의 50%를 참조하십시오.

최대 속도(포지셔닝) 및 최대. 가속
각 죠에 작용하는 속도와 가속도의 산술적인 합입니다.

하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리

베이스 죠 재료
경질 고강도 알루미늄

보증
24개월 또는 500만 사이클(하나의 사이클은 완전한 그리핑 프로세스로 구성됨: "그리퍼 열기" 그리고 "그리퍼 닫기")

제공 범위
그리퍼 및 핑거 장착을 위한 센터링 슬리브가 포함된 조립 지침 및 액세서리 키트가 포함된 그리퍼. 추가 디지털 서비스는 schunk.com/downloads-software에서 사용이 가능합니다.