arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSX-C2 125-500

KSX-C2 125-500

5축 바이스

ID 1493458

Standard single-acting vise

제품 특징:
  • 조절 가능한 클램핑 중심
  • 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
  • 시스템 죠 미포함
  • VERO-S에 맞춤
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 500 x 181 mm
  • 최대 클램핑력 로우 파트 조임: 50 kN
  • 최대 토크 로우 파트 클램핑: 100 Nm
  • 최대 클램핑력 정밀 클램핑: 40 kN
  • 최대 토크 정밀 클램핑: 120 Nm
  • 기본 클램핑 스트로크: 130 mm
  • 중량: 37.2 kg
클램핑 바이스의 너비 [mm] 125
높이 [mm] 181
최대 클램핑력 로우 파트 조임 [kN] 50
최대 토크 로우 파트 클램핑 [Nm] 100
최대 클램핑력 정밀 클램핑 [kN] 40
최대 토크 정밀 클램핑 [Nm] 120
기본 클램핑 스트로크 [mm] 130
중량 [kg] 37.2

제공 범위
바이스, 사용 설명서, 스패너 렌치 없음, 클램핑 클로 없음, 드로우바 확장 없음