arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
iTENDO² SCHUNK CAPTO C6 Ø32x110 유사 그림

iTENDO² SCHUNK CAPTO C6 Ø32x110

센서형 툴홀더, 구성품 및 액세서리

ID 1509962

iTENDO² SCHUNK CAPTO C6 Ø32x110
  • 시리즈: iTENDO²
  • 툴홀더 인터페이스: SCHUNK CAPTO C6
  • 클램핑 지름: 32 mm
  • 투영 길이: 110 mm
  • 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 650 Nm
  • 제공 범위에 포함되지 않음: 작동 키를 포함하지 않음
  • 전제 조건: iTENDO² 툴홀더를 사용하려면 iTENDO² 패드 또는 iTENDO² 이지 커넥트가 필요합니다.
기술 센서형 툴홀더, 구성품 및 액세서리
시리즈 iTENDO²
툴홀더 인터페이스 SCHUNK CAPTO C6
툴홀더 표준 ISO 26623-1
클램핑 지름 D1 32 mm
D2 [mm] 62.5
D3 [mm] 63
D6 [mm] 59
투영 길이 L1 [mm] 110
L4 [mm] 61.5
최소 토크 [Nm] 650
중량 [kg] 2.4
배터리 사용수명 [h] 10
가속도 센서 [g] 100
최대 회전 속도 [1/min] 25000
외부 냉각/내부 냉각 [bar] 80
iTENDO² 패키지와 결합된 경우에만 iTENDO² 툴홀더(예: iTENDO² 패드)

흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.

데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능