arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
KSC3 grip 125-160

KSC3 grip 125-160

기본 클램핑 바이스

ID 1514238

표준 중심 클램핑 바이스

제품 특징:
  • 가역적 그립 죠
  • 니켈 도금 베이스 바디
기술 데이터:
  • 치수: 125 x 160 x 83 mm
  • 죠 너비: 125 mm
  • 최대 클램핑 포스: 35 kN
  • 최대 토크: 100 Nm
  • 중량: 8.7 kg
클램핑 바이스의 너비 [mm] 125
죠 너비 [mm] 125
최대 클램핑 포스 [kN] 35
최대 토크 [Nm] 100
중량 [kg] 8.7

제공 범위
리버시블 죠 그립 및 작동 매뉴얼이 포함된 클램핑 바이스(토크 렌치 없음)