arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA NCF plus 2 260-86 Z220 RAPIDO-A2

ROTA NCF plus 2 260-86 Z220 RAPIDO-A2

죠 퀵 체인지가 있는 3죠 파워 선반 척

ID 1520665

표준 조 퀵 체인지 시스템을 갖춘 파워 선반 척

제품 특징:
  • 3죠 웨지 후크 척
  • 관통 구멍: 86 mm
  • 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
  • 죠 인터페이스: RAPIDO
기술 데이터:
  • 죠당 스트로크: 5.3 mm
  • 피스톤 스트로크: 20 mm
  • 최대 클램핑 포스: 110 kN
  • 최대 구동력: 47 kN
  • 최대 회전 속도: 3500 1/min
  • 중량: 32 kg
스핀들 유형 ISO 702-4
스핀들 크기 Nr. 8 (Z220)
톱니 RAPIDO
최대 회전 속도 [1/min] 3500
최대 클램핑 포스 [kN] 110
최대 구동력 [kN] 47
스트로크/죠 [mm] 5.3
피스톤 스트로크(H) [mm] 20
관성의 모멘트 [kgm²] 0.35
중량 [kg] 32

제공 범위
척, 척 설치 나사, 회전 스레드 링용 설치 렌치, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼