RCE 230
디버링 스핀들
ID 1521944
디버링 스핀들 RCE, 크기: 230, 전동식
- 최대 보정 X: ± 7.1 mm
- 최대 보정 Y: ± 7.1 mm
기술 세부 정보
전원 [W] | 230 |
---|---|
최소 회전 속도 [1/min] | 5000 |
최대 회전 속도 [1/min] | 50000 |
최대 보정 각도 X [°] | ± 3 |
최대 보정 X [mm] | ± 7.1 |
최대 보정 각도 Y [°] | ± 3 |
최대 보정 Y [mm] | ± 7.1 |
축 고정 | 통합형 |
권장 보정 경로 [mm] | ± 3 |
최소 방사형 보정력 [N] | 1.8 |
최대 방사형 보정력 [N] | 8.5 |
최소 보정 압력 [bar] | 1 |
최대 보정 압력 [bar] | 4.1 |
툴 홀더 | 콜릿 ER-11 6mm |
보정 에어 연결 | 4 mm |
최대 압력 공기 냉각 [bar] | 2.1 |
중량 [kg] | 1.7 |
최소 주위 온도 [°C] | 5 |
최대 주위 온도 [°C] | 45 |
케이블 길이 [m] | 5 |
직경 D [mm] | 82.6 |
높이 Z [mm] | 216.3 |
포스 Fx 최대 [N] | 8.5 |
포스 Fy 최대 [N] | 8.5 |
RCE의 작동은 적합한 주파수 변환기에서만 가능합니다.
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
시리즈에 관한 일반 참고 사항
주변 환경
이 유닛은 냉각제나 절삭액이 있는 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
작동, 모터
전동식
작동, 보정 및 냉각
공압식, 필터링된(< 5 µm, 건조) 오일없는 압축 공기
설치
로봇 암에, 또는 정지 유닛으로
제공 범위
콜릿 척 및 공압 나사 연결이 있는 스핀들, 스핀들에서 전자 장치로 연결 케이블
보증
24개월