BSWS-BR 125
자동 퀵 죠 체인지 시스템
ID 1555937
퀵 체인지 죠 시스템 베이스 BSWS-R-PGZN-plus, 크기: 125
- Anzahl Stück pro Ident.-Nr.: 1
기술 세부 정보
중량 [kg] | 0.22 |
---|---|
ID당 숫자 | 1 |
최소 주위 온도 [°C] | 5 |
최대 주위 온도 [°C] | 130 |
최대 허용 가능 로딩 토크 [Nm] | 225 |
최대 허용 가능 포스 Fx [N] | 2815 |
치수 및 최대 로드
부하 다이어그램
치수 및 최대 로드
표시된 토크와 포스는 고정된 값이고 각 베이스 죠에 적용되며 동시에 발생할 수 있습니다.
부하 다이어그램
- X축:
- 핑거 길이
- Y축:
- 죠당 포스
- Gruene Flaeche
- 허용 범위
- Rote Flaeche
- 허용 불가 범위
시리즈에 관한 일반 참고 사항
로드 제한
핑거 길이, 포스, 가속/토크로부터 발생하는 로드에서 기인하는 로드의 최대 허용 모멘트를 초과해서는 안 됩니다. 동일한 사항이 최대 허용 가능 포스 Fx에 적용됩니다. 이와 별개로, 사용된 그리퍼의 최대 허용 가능 핑거 길이와 허용 가능 로드 값에 주의를 기울여야 합니다.
작동
자동
보증
24개월
제공 범위
퀵 죠 체인지 시스템 BSWS-BR 베이스(ID당 1 개), 퀵 죠 체인지 어댑터 BSWS-AR(ID당 2 개) 및 보관 스테이션 BSWS-SR(ID당 1 개)은 별도로 주문해야 합니다.