arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ELB 70-H075-A-N-L-2-H1G 유사 그림

ELB 70-H075-A-N-L-2-H1G

ID 1686009

소형 리니어 모듈 ELB, 크기: 70, 전동식, 리니어 다이렉트 드라이브, 크로스 롤러 가이드, 구동 슬라이드, 경로 측정 시스템 인터페이스: Allen-Bradley/Rockwell의 HIPERFACE®, H1 그리스 버전 H1G, 로드 보정이 있는 이형

  • 최대 스트로크: 75 mm
  • 최대 스트로크: 75 mm
  • 최대 추진력: 150 N
드라이브 컨셉 리니어 다이렉트 드라이브
스트로크 [mm] 75.0
최대 추진력 [N] 150.0
정격 포스 [N] 40.0
최대 탑재량(수평) [kg] 6.0
반복 정밀도 [mm] ± 0.01
최대 속도 [m/s] 4.0
최대 가속도 [m/s²] 100.0
최대 전류 [A] 10.0
최대 정지 전류 [A] 2.6
최소 주위 온도 [°C] 10.0
최대 주위 온도 [°C] 40.0
중량 [kg] 2.47
간극 N(모멘트 로드용) [mm] 34.1
스트로크 측정 시스템 인터페이스 Allen-Bradley/Rockwell용 HIPERFACE®
로드 보정 구현 MagSpring®
로드 보정 지속력 [N] 22.0
모멘트 Mx 최대 [Nm] 79.0
모멘트 My 최대 [Nm] 54.0
모멘트 Mz 최대 [Nm] 27.0
포스 Fy 최대 [N] 1210.0
포스 Fz 최대 [N] 1210.0
포스 Fz 최대 [N] 1210.0
Allen-Bradley/Rockwell용 HIPERFACE® 포함 버전
H1 그리스 버전

시리즈에 관한 일반 참고 사항

반복 정밀도
일정 조건에서 100회의 연속 위치 결정 사이클 후 대상 위치의 분포로 정의됩니다.

주변 환경
모듈은 주로 청결한 주변 조건에서 사용하도록 디자인되었습니다. 열악한 주변 조건에서 사용할 경우 모듈의 수명이 단축될 수 있으며, 그러한 경우 SCHUNK는 신뢰성에 대해 책임을 질 수 없음을 참고해 주십시오. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

레이아웃 또는 컨트롤 계산
선택 유닛의 크기 검증은 필요합니다. 만약 그렇지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

탑재량
캔틸레버 암에 부착된 총 중량입니다. 최대 탑재량 초과 시 제품 수명이 단축된다는 점을 참고하십시오. SCHUNK는 이에 대한 어떤 보장에도 책임을 질 수 없습니다.

가이드
크로스 롤러 가이드

드라이브
3상 전자적으로 정류되고 영구적으로 여기되는 AC 동기 리니어 모터에 기반한 리니어 다이렉트 드라이브

스트로크 측정 시스템
증분 및 절대적인 이형이 있는 비접촉식 마그네틱 측정 시스템이며 HIPERFACE®, 1Vss 및 DRIVE-CLiQ 인터페이스가 있습니다.

프로필
움직임 없는 사전 로드 접합 롤러 가이드의 알루미늄 프로필

슬라이드
알루미늄 슬라이드, 기본 부품 및 판독 헤드가 직접 통합된 측정 시스템

제공 범위
안전 정보(제품별 지침은 온라인에서 제공)

드라이브 컨트롤러
BOSCH(EcoDrive CS, IndraDrive 및 IndraDrive CS)와 Siemens(Sinamics S120)의 드라이브 컨트롤러에 대한 매개변수 설정에 대한 컨설팅. 다른 구동 컨트롤러에 대한 모터 데이터 시트 제공. 요청에 따라 시운전 지원.

보증
24개월

서비스 수명 특징
요청 시