vario M1 200
표준 확장 아버
ID 8704871
표준 확장 아버
제품 특징:
제품 특징:
- 확장 아버
- 적합한 대상: ROTA-S plus 2.0 200
- 최대 회전 속도: 4800 1/min
- 최대 클램핑 포스: 42 kN
- 최대 작동 모멘트 (actuation moment): 15 Nm
- 클램핑 범위: 26 - 38 mm
- 포괄 범위: ± 0.25 mm
- 최대 클램핑 길이: 26 mm
- 중량: 4.8 kg
- 확장 아버는 접지 테이퍼가 포함된 ROTA-S plus 2.0과 조합해서만 사용할 수 있습니다.