DRG 44-90-AS-HT
ID 39307106
- 개방 각도: 90 °
- 폐쇄 시기: 8.2 Nm
- 최대 주위 온도: 130 °C
기술 세부 정보
| 폐쇄력(핑거 길이 0mm) [N] | 410.0 |
|---|---|
| 죠당 개방 각도 [°] | 90.0 |
| 죠당 폐쇄 각도 [°] | 1.5 |
| 폐쇄 시기 [Nm] | 8.2 |
| 스프링에 의해 생성된 폐쇄 모멘트 [Nm] | 1.8 |
| 중량 [kg] | 0.5 |
| 권고 공작물 중량 [kg] | 0.9 |
| 더블 스트로크당 실린더 용량 [cm³] | 16.0 |
| 최소 작동 압력 [bar] | 4.0 |
| 최대 작동 압력 [bar] | 6.5 |
| 정격 가동 압력 [bar] | 6.0 |
| 폐쇄 시간 [s] | 0.4 |
| 개방 시간 [s] | 0.5 |
| 스프링만 사용 시 폐쇄 시간 [s] | 0.45 |
| 최대 허용 가능 핑거 길이 [mm] | 50.0 |
| 핑거당 최대 허용 무게 [kg] | 0.09 |
| IP 보호등급 | 67 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 130.0 |
| 반복 정밀도 [mm] | 0.1 |
| 길이 X [mm] | 60.0 |
| 너비 Y [mm] | 45.4 |
| 높이 Z [mm] | 86.5 |
| 모멘트 Mx 최대 [Nm] | 6.2 |
| 모멘트 Mz 최대 [Nm] | 0.5 |
| 최대 축 포스 Fz 최대 [N] | 100.0 |
| 고온 버전 | 예 |
치수 및 최대 로드
최대 허용 핑거 추정
파지력, O.D. 그리핑
닫는 순간의 곡선
최대 허용 핑거 추정
치수 및 최대 로드
표시된 토크와 포스는 고정된 값이고 각 베이스 죠에 적용되며 동시에 발생할 수 있습니다.
최대 허용 핑거 추정
파지력, O.D. 그리핑
- X축:
- 포인트 P - 핑거 길이
- Y축:
- 파지력
닫는 순간의 곡선
- X축:
- 개방 각도
- Y축:
- 폐쇄 시기
최대 허용 핑거 추정
Lmax는 최대치의 허용 핑거 길이에 해당합니다. 기술 데이터 표를 참조하십시오.
- green
- 허용 범위
- grey
- 허용 불가 범위
시리즈에 관한 일반 참고 사항
폐쇄 시기
각 죠에 적용되는 개별 모멘트의 산술적인 합계입니다. 개방 각도 0°에서 표시된 폐쇄 모멘트에 도달합니다. 개방 각도에 따라 결정되는 구체적인 폐쇄 모멘트 코스는 다이어그램 “폐쇄 모멘트 코스”에서 제할 수 있습니다.
핑거 길이
주 축을 바라보는 P 거리처럼 참조면에서 측정됩니다.
반복 정밀도
100회 연속 스트로크 동안의 말단 위치 분포로 정의됩니다.
공작물 중량
중력 g로 인한 가속도에서 공작물 편차에 대응하는 0.1의 정지 마찰 계수와 2의 안전 계수를 갖춘 포스 맞춤 그리핑을 위해 계산됩니다. 끼워맞춤식 또는 포착 그리핑의 경우, 허용 공작물 중량이 훨씬 더 높습니다.
폐쇄 및 개방 횟수
애플리케이션별 그리퍼 핑거 없이 베이스 죠만 이동하는 시간입니다. 밸브 교환 시간, 호스 충전 시간 또는 PLC 반응 시간은 포함되지 않으므로 사이클 시간이 계산될 때 고려되어야 합니다.
작동 원리
쐐기 후크 운동학
하우징 재료
알루미늄 합금, 양극 처리
베이스 죠 재료
강철
작동
공압, ISO 8573-1:2010 [7:4:4]에 따른 여과된 압축 에어.
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시
제공 범위
주문한 버전의 그리퍼, 액세서리 키트(센터링 슬리브, 직접 연결용 O-링/자세한 내용은 사용 설명서 참조) 및 안전 정보. 제품별 지침은 schunk.com/downloads-manuals에서 다운로드할 수 있습니다.
파지력 유지
스프링을 이용하여 상시 통합 및 SDV-P 압력 유지 밸브를 통해 통합 가능