B 110-ARS-50AT10-E-300
- 최대 스트로크: 7440 mm
- 추진력 버전: 50 AT 10-E
- 최대 추진력: 2000 N
기술 세부 정보
최대 스트로크 H [mm] | 7440 |
---|---|
최대 추진력 [N] | 2000 |
반복 정밀도 [mm] | ± 0.08 |
최대 총 길이 [mm] | 8100 |
최대 속도 [m/s] | 8 |
최대 가속도 [m/s²] | 60 |
최소 주위 온도 [°C] | 0 |
최대 주위 온도 [°C] | 80 |
슬라이드를 포함한 베이스의 사하중 [kg] | 27 |
스트로크 100mm당 추가 질량 [kg] | 1.2 |
슬라이드 드라이브 중량 [kg] | 15 |
유도 시스템 | 롤러 가이드 |
롤 지름 [mm] | 28 |
드라이브 컨셉 | 벨트 드라이브 |
유휴 토크 [Nm] | 3.5 |
관성의 모멘트 [kgm²] | 0.035 |
톱니 벨트 유형 | 50 AT 10-E |
회전당 이송 경로 [mm] | 300 |
스핀들 피치 [mm] | 20 |
길이 X [mm] | 660 |
너비 Y [mm] | 110 |
높이 Z [mm] | 220 |
모멘트 Mx 최대 [Nm] | 300 |
모멘트 My 최대 [Nm] | 600 |
모멘트 Mz 최대 [Nm] | 450 |
포스 Fy 최대 [N] | 2000 |
포스 Fz 최대 [N] | 5000 |
포스 Fz 최대 [N] | 2500 |
구동 슬라이드 | 예 |
소음 감소 (SAG)를 갖춘 SCHUNK 표준 스핀들 서포트는 2 SAG마다 최대 스트로크를 10 mm 줄입니다.
스핀들 축의 관성 모멘트는 1미터를 기준으로 합니다.
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
표시된 힘과 모멘트는 개별 로딩의 최대값입니다. 몇 가지 힘 및/또는 모멘트가 동시에 적용되면 최대 허용 개별 값은 더 낮아집니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
주변 환경
모듈은 주로 청결한 주변 조건에서 사용하도록 디자인되었습니다. 열악한 주변 조건에서 사용할 경우 모듈의 수명이 단축될 수 있으며, 그러한 경우 SCHUNK는 신뢰성에 대해 책임을 질 수 없음을 참고해 주십시오. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
최대 스트로크
최대로 허용 가능한 스트로크입니다. 가속과 제동 거리 또는 초과 가능성을 고려해야 합니다.
반복 정밀도
일정 조건에서 100회의 연속 위치 결정 사이클 후 대상 위치의 분포로 정의됩니다.
가속 및 속도
지정된 값은 로딩이 있는 유닛의 최대값입니다. 적용분야를 위한 실제 가속과 속도는 별도로 디자인되어야 하고 최대값에서 떨어져 있어야 합니다.
레이아웃 또는 컨트롤 계산
선택 유닛의 크기 검증은 필요합니다. 만약 그렇지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
작동 원리
톱니 벨트 또는 볼스크류 스핀들 드라이브 선택
드라이브
다른 공급업체의 서보모터도 문제없이 적용 가능
프로필
플라스틱 커버 스트립과 함께 돌출된 알루미늄 프로필
슬라이드
브러시 씰이 있는 알루미늄 슬라이드
제공 범위
법인 선언서가 포함된 조립 및 사용 설명서
보증
24개월