LDM-US-0200
- 최대 스트로크: 2700 mm
- 최대 추진력: 500 N
기술 세부 정보
드라이브 컨셉 | 리니어 다이렉트 드라이브 |
---|---|
최대 스트로크 H [mm] | 2700 |
최대 추진력 [N] | 500 |
정격 포스 [N] | 220 |
최대 탑재량(수평) [kg] | 20 |
반복 정밀도 [mm] | ± 0.01 |
최대 속도 [m/s] | 4 |
최대 가속도 [m/s²] | 40 |
최대 전류 [A] | 15 |
최대 정지 전류 [A] | 4 |
최소 주위 온도 [°C] | 5 |
최대 주위 온도 [°C] | 40 |
무게 슬라이드 및 모터 [kg] | 5.73 |
말단 플레이트 중량 [kg] | 1.45 |
스트로크 100mm당 추가 질량 [kg] | 1.99 |
길이 X [mm] | 250 |
너비 Y [mm] | 174 |
높이 Z [mm] | 142 |
모멘트 Mx 최대 [Nm] | 1399 |
모멘트 My 최대 [Nm] | 1436 |
모멘트 Mz 최대 [Nm] | 1436 |
포스 Fy 최대 [N] | 22800 |
포스 Fz 최대 [N] | 22800 |
포스 Fz 최대 [N] | 22800 |
길이 A [mm] | 190 |
길이 L [mm] | 250 |
길이 L1 [mm] | 220 |
길이 L2 [mm] | 125 |
지원 버전 | 예 |
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
여기의 포스와 토크는 정적 로딩을 위한 최대값입니다.
시리즈에 관한 일반 참고 사항
반복 정밀도
일정 조건에서 100회의 연속 위치 결정 사이클 후 대상 위치의 분포로 정의됩니다.
주변 환경
모듈은 주로 청결한 주변 조건에서 사용하도록 디자인되었습니다. 열악한 주변 조건에서 사용할 경우 모듈의 수명이 단축될 수 있으며, 그러한 경우 SCHUNK는 신뢰성에 대해 책임을 질 수 없음을 참고해 주십시오. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
레이아웃 또는 컨트롤 계산
선택 유닛의 크기 검증은 필요합니다. 만약 그렇지 않으면 오버로드가 발생할 수 있습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.
가이드
롤러 가이드
드라이브
3상 전자적으로 정류되고 영구적으로 여기되는 AC 동기 리니어 모터에 기반한 리니어 다이렉트 드라이브
스트로크 측정 시스템
증분 및 절대적인 이형이 있는 비접촉식 마그네틱 측정 시스템이며 HIPERFACE®, 1Vss 및 DRIVE-CLiQ 인터페이스가 있습니다.
프로필
연마 강철 가이드 스트립이 있는 알루미늄 프레스 흡입 섹션
슬라이드
알루미늄 슬라이드, 기본 부품 및 판독 헤드가 직접 통합된 측정 시스템
제공 범위
센터링 슬리브, 조립 및 사용 설명서와 법인 선언문을 포함한 작동 매뉴얼 포함 액세서리 팩
드라이브 컨트롤러
Bosch Rexroth IndraDrive 및 Siemens SINAMICS 드라이브 제어 유닛이 표준으로 지원됩니다. 일치 파라미터는 DVD로 제공되며 기타 제조업체는 요청 시 이용할 수 있습니다.
보증
24개월
서비스 수명 특징
요청 시