arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
툴 홀딩 및 워크홀딩 10월 2023

간편하고 개별적인 툴홀더 구성

SCHUNK의 새로운 디지털 도구 - easyToolholder 구성기. 이는 표준 공구 홀더를 각 가공 작업에 맞게 온라인으로 최적으로 조정하는 데 사용할 수 있습니다. 맞춤형 문의 및 주문 절차는 연중무휴 24시간 실시간으로 투명하게 이루어집니다.
SCHUNK – easyToolholder easyToolholder 사용 시 사용 가능한 툴홀더를 개별 고객에게 맞게 빠르게 구성할 수 있습니다.

온라인으로 구성할 수 있는 SCHUNK 제품군이 점점 늘어나고 있습니다. 이제 애플리케이션 전문업체인 SCHUNK에서 그리퍼, 그리퍼 핑거, 척 죠 외에도 맞춤형 툴홀더를 위한 계획 도구인 easyToolholder도 사용할 수 있습니다. 비용이 많이 드는 특수 솔루션 대신 몇 번의 클릭만으로 표준 유압식 확장 툴홀더를 맞춤 설정할 수 있습니다. 해당 도구는 조만간 다른 툴홀더 기술에도 확장될 예정입니다.

애플리케이션 이미지 – easyToolholder 유압식 확장 툴홀더는 형상, 인터페이스 및 클램핑 직경을 유연하게 조정할 수 있습니다.

실시간으로 제공되는 기술 설명 - 연중무휴 24시간 구성 가능

easyToolholder 제품 구성기를 통해 사용자는 사용자 지정의 새로운 가능성을 열어주는 유용한 디지털 도구를 얻을 수 있습니다. 사용자가 웹사이트를 통해 먼저 로그인할 필요 없이 24시간 내내 애플리케이션별 솔루션을 즉시 실현할 수 있습니다. 클릭 몇 번으로 다양한 매개변수를 입력하면 공구 고정 및 워크홀딩, 그리핑 기술 및 자동화 기술 분야의 기술 리더가 제공하는 광범위한 표준 툴홀더 포트폴리오에서 고객의 애플리케이션에 적합한 클램핑 장치를 설계할 수 있습니다. 이는 유연하고 매우 쉽게 고안되었습니다: 먼저, 기계 인터페이스로 들어가서 다양한 클램핑 작업을 위한 클램핑 직경을 입력합니다. 툴홀더의 길이 치수도 조절할 수 있습니다. 데이터 캐리어 칩 또는 주변부 냉각과 같은 추가 옵션을 추가하여 툴홀더를 특정 애플리케이션에 맞게 최적으로 조정할 수 있습니다.

SCHUNK의 라이선스가 필요 없는 브라우저 기반 웹 도구 덕분에 사용자는 도구 및 프로세스 데이터를 직접적이고 명확하게 할당받을 수 있습니다. 마지막으로 easyToolholder는 연결된 웹 스토어에 구성을 실시간으로 전송합니다. 여기에서 다양한 다운로드 형식과 모든 일반적인 CAD 데이터 형식을 사용할 수 있으며, 가상 프로세스 시뮬레이션 또는 CNC 프로그래밍의 충돌 계산에 사용할 수 있습니다. 또한 사용자는 구성된 모듈의 가격과 배송 시간을 눈앞에서 직접 투명하게 계산하는 것이 가능합니다.

보도 자료 다운로드

언론 보도 2 MB ZIP 다운로드