arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
공작물 클램핑 기술 12월 2023

광범위한 SCHUNK 척 쵸 포트폴리오의 핵심 요소

SCHUNK는 새로운 어댑터 조를 통해 기계 바이스와 세계에서 가장 광범위한 SCHUNK/GRESSEL의 상부 죠 포트폴리오 간의 호환성을 완성했습니다. 이러한 유용한 연결 요소는 모든 가공 작업에 대해 새롭고 유연한 클램핑 옵션을 제공합니다.
적용 이미지 - 어댑터 죠 SCHUNK 어댑터 죠는 제삼자 브랜드 바이스와 SCHUNK/GRESSEL의 광범위한 상부 죠 포트폴리오를 연결하는 다리입니다.

특정 클램핑 작업을 위한 기계 바이스와 상부 죠 간의 인터페이스는 제조업체에 따라 다릅니다. 이러한 이유로 지금까지 사용자는 해당 바이스 제조업체의 죠 포트폴리오에 묶여 있었습니다. 새로운 SCHUNK 어댑터 죠로 인해 이러한 것은 이제 과거의 일이 되었습니다. 이를 통해 SCHUNK는 바이스와 전 세계 시장에서 가장 광범위한 자사의 상부 죠 포트폴리오 간의 호환성을 창출할 수 있게 되었습니다. 따라서 사용자는 더 이상 특정 시스템에 얽매이지 않고 클램핑 옵션을 크게 확장할 수 있습니다.

제품 이미지 – 어댑터 죠 공작물과 용도에 따라 해당 클램핑 작업에 맞는 어댑터 죠에 다양한 상부 죠가 장착됩니다.

보다 유리한 상부 죠 포트폴리오로 인한 신속한 상각

죠 폭이 125mm 인 기계 바이스용 어댑터 조의 잠재력은 상당합니다. 이는 특히 밀링 머신에서 바이스에 고정된 공작물 클램핑에 구체적인 이점을 제공하기 때문입니다.

SCHUNK 어댑터 죠는 모든 상부 죠 이형을 통해 사실상 무한한 클램핑 가능성을 제공합니다. 이러한 유연성으로 인해 비용상의 이점은 물론이고 다양한 클램핑 옵션을 확보할 수 있습니다. 어댑터 조에 대한 초기 투자 후 SCHUNK 포트폴리오의 상부 죠를 사용하면 이러한 지출을 매우 빠르게 상각할 수 있습니다. 상부 죠는 유사한 경쟁사 제품보다 저렴하기 때문입니다. 또 다른 이점은 SCHUNK 포트폴리오의 일부 상부 죠 이형에 적용된 퀵-체인지 기능으로 인한 설정 시간 단축과 공정 최적화입니다. 나사를 완전히 풀지 않고 약간만 풀면 되며, 죠는 홈을 따라 위쪽으로 쉽게 제거할 수 있습니다.

공작물과 용도에 따라 해당 클램핑 작업에 맞게 어댑터 죠에 다양한 상부 죠가 장착됩니다. 고객은 원래 시스템 죠를 계속 사용할 수 있기 때문에 비용 효율성이 향상됩니다. 물류 및 공정 계획도 더욱 쉬워졌습니다. 이는 어댑터 죠로 인해 동일한 상부 죠를 다른 바이스에 사용할 수 있기 때문에 사용자를 위한 또 다른 이점입니다. 이는 또한 기존 제품을 재사용할 수 있기 때문에 지속가능성 측면에서도 효과적입니다. 마지막으로, 특수 설계한 제품을 기다릴 필요 없이 SCHUNK 상부 죠의 표준 포트폴리오를 사용할 수 있기 때문에 짧은 배송 시간도 사용자를 위한 이점입니다.

플러그 앤 워크 – 추가 인터페이스 없음

이는 SCHUNK 어댑터 죠가 타사 바이스를 모든 클램핑 용도에 적합한 "파트너"로 바꾸는 방법입니다. 유용하고 유연한 연결이 가능하기 때문입니다. 이제 광범위한 어댑터 죠가 Allmatic, Roemheld 또는 Röhm과 같은 경쟁사의 바이스에 맞습니다. 바이스의 이전 시스템 죠 교체는 빠르고 쉽습니다. 새로운 SCHUNK 어댑터 죠는 일대일 교체가 가능하고 취급이 간편하기 때문에 즉시 사용할 수 있습니다. 장착한 후 시작하면 됩니다. 다른 인터페이스는 필요하지 않습니다.

보도 자료 다운로드

언론 보도 1 MB ZIP 다운로드