arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
회사

생산성은 공정에서부터 시작: 일관된 가공을 위한 클램핑 및 자동화 솔루션

SCHUNK는 AMB 2026에서 공작물 및 공구 클램핑부터 자동화된 기계 로딩 및 언로딩에 이르기까지 전체 공정 체인에 걸쳐 생산성을 시연할 예정입니다. 방문객들은 일관된 공정 순서, 짧은 셋업 시간, 높은 반복 정확도가 기존 기계의 생산 능력을 어떻게 더욱 비용 효율적으로 만들 수 있는지 직접 경험하게 될 것입니다.
VERO-S 팔레트 자동화 SCHUNK는 AMB에서 공작물 및 공구 클램핑부터 자동화된 기계 로딩 및 언로딩에 이르기까지 전체 공정 체인에서 생산성을 향상시키는 방법을 선보일 예정입니다.

슈투트가르트에서 열리는 AMB는 금속 가공의 모든 영역을 아우릅니다. 업계를 선도하는 이 박람회는 공작기계부터 정밀 공구, 측정 기술, 소프트웨어, 디지털화 및 자동화에 이르기까지 기계 가공의 모든 분야를 한자리에서 선보입니다. 이러한 환경에서 SCHUNK는 미래에도 안정적으로 사용할 수 있도록 설계 및 개발된 생산적인 제조 솔루션을 제공하는 파트너로서의 입지를 구축하고 있습니다. "AMB는 생산 효율성을 극대화하는 데 중점을 둡니다. 설정 시간을 단축하고, 수동 개입을 줄이며, 더욱 안정적인 런타임을 제공합니다." "이를 위해 당사는 개별 클램핑 개념부터 고성능 종합 솔루션에 이르기까지 가공 공정 전반에 걸쳐 클램핑 레버를 선보입니다."라고 멩겐에 위치한 SCHUNK의 클램핑 기술 영업 책임자인 마르쿠스 미헬베르거는 말합니다. 이 과정에서 전체적인 공정 이해와 기계 가공 및 자동화 간의 최적 상호 작용이 매우 중요합니다.

실제 적용 사례: 공압 및 전기 시스템이 완벽한 조화를 이루며 작동합니다.

SCHUNK는 실제 애플리케이션을 사용하여 엔드투엔드 자동화가 어떻게 작동하는지 보여줍니다. 로봇 팔이 장착된 자율 이동 로봇(AMR)은 설정 스테이션과 공작 기계 사이의 이송을 처리하며, 관련 단계를 원활하게 통합된 프로세스로 구현합니다. 본 연구의 핵심은 VERO-S 공압식 및 전기식 퀵체인지 팔레트 모듈 간의 조화로운 상호 작용에 있습니다. 공압은 높은 힘, 역동적인 성능 및 기계와의 직접적인 통합이 요구되는 응용 분야에서 그 강점을 보여줍니다. 전기 모듈은 압축 공기 공급 없이 자율성, 이동성 및 유연한 물류가 중요한 모든 응용 분야에서 이점을 제공합니다. 이는 두 기술을 중단 없이 생산적인 엔드투엔드 시스템에 통합하여 처리 시간을 단축하고 전체 프로세스의 효율성을 높일 수 있음을 보여줍니다.

VERO-S 테이퍼 얼라이닝 후크 새로운 VERO-S 테이퍼 얼라이닝 후크는 툼스톤(tombstone)을 로딩·언로딩할 때 공정 신뢰성을 향상시킵니다.

VERO-S 퀵 체인지 팔레트 모듈은 셋업 타임을 최적화하면서 정밀 생산을 실현하는 핵심 구성 요소입니다. SCHUNK 툼스톤에 조합할 경우, 여러 모듈을 하나의 세트로 신속하고 간편하게 잠금 해제할 수도 있습니다. 이와 함께 SCHUNK는 AMB에서 새로운 액세서리인 VERO-S 테이퍼 얼라이닝 후크를 선보입니다다. 후장착이 가능한 이 페일세이프(fail-safe) 메커니즘이 툼스톤을 로딩 및 언로딩할 때 안전을 확보하고 공정 신뢰성을 향상시킵니다.

공작물 클램핑: 다용도 선삭 및 밀링 작업용

특히 소량 생산이나 부품 변동성이 높은 경우, 일관된 가공 공정을 위해서는 다용도적이고 안전한 공작물 클램핑이 필수적입니다. ROTA THW3 2+2 4구 파워 척은 바로 그러한 용도로 설계되었습니다. 중심 정렬식(센트릭) 균형 클램핑을 통해 원형부터 비정형 형상에 이르기까지 폭넓은 공작물 형상을 신속하고 유연하게 고정할 수 있습니다. 완전 밀폐형 척은 일정한 클램핑 포스를 제공하여 언제나 높은 공작물 품질을 보장합니다. 사용자들은 긴 유지보수 주기 덕분에 이점을 누릴 수 있습니다. SCHUNK의 광범위한 죠 제품군과 결합하여 재질 및 형상 측면에서 다양한 맞춤 제작 옵션을 제공합니다.

공작물뿐 아니라 공구까지, 완벽한 클램핑

툴 가드(Tool Guard) 유압 확장 툴홀더와 함께 사용할 경우, 툴 가드 중간 슬리브는 내장된 인출 방지 기능 덕분에 가공 중 반경 방향 강성을 더욱 높여 줍니다.

툴홀더 장착부 역시 가공 품질과 공정 안정성을 좌우하는 핵심 요소입니다. 이를 위해 SCHUNK는 정밀도, 표면 품질, 안정성 및 접근성에 대한 요구 사항을 충족하도록 일관되게 맞춤화된 제품 포트폴리오를 제공합니다. 기계식 툴홀더부터 저진동 정밀 공구 홀더 및 지능형 공정 최적화에 이르기까지 모든 제품군은 모든 가공 작업을 지원하며, 공차 요구 사항, 품질 사양 및 간섭 윤곽을 충족합니다. 새로운 Tool Guard 중간 슬리브는 고강도 가공 중 추가적인 안정성을 제공하며 SCHUNK 툴홀더는 물론 모든 표준 유압식 확장 척에도 사용할 수 있습니다. 통합형 인발 방지 장치는 반경 방향 강성을 높이고 공구 섕크(shank)에 가해지는 굽힘력을 줄여 동적 밀링 전략에서도 안정적인 가공 결과를 보장합니다.

까다로운 작업과 산업 분야에 맞춘 맞춤형 솔루션

필요한 클램핑 시스템의 종류는 구체적인 생산 과제에 따라 결정될 수 있습니다. 바로 이 지점에서 SCHUNK Engineering이 중요한 역할을 합니다. 공작물이나 형상, 특정 공정 요건으로 인해 표준 솔루션이 한계에 부딪힐 때, SCHUNK는 맞춤형 모듈부터 기능성 어셈블리에 이르는 맞춤형 클램핑 솔루션을 개발합니다. 이는 광범위한 구성 요소 및 시스템 포트폴리오, 응용 분야에 대한 심층적인 이해, 그리고 체계적인 엔지니어링 프로세스를 기반으로 합니다.

VERO-S 항공 VERO-S Aviation 클램핑 유닛은 많은 셋업이 필요한 구조 부품을 최소한의 변형으로 유연하게 고정할 수 있게 해줍니다.

이러한 전문성은 특히 산업 현장에서 두드러지게 나타납니다. SCHUNK는 엔지니어링 전문 지식과 검증된 표준 및 시스템 솔루션을 결합하여 다양한 산업 분야에 제공합니다. 항공우주 분야에서 VERO-S Aviation은 설치가 까다로운 구조 부품을 유연하고 변형이 적은 방식으로 고정하는 기술로 잘 알려져 있습니다. 이 제품의 보상 시스템은 클램핑 응력과 셋업 수고를 줄여줍니다. 또한 SCHUNK 진동 감쇠 툴홀더와 함께 사용하면 높은 표면 품질과 치수 정확도를 보장합니다. 인프라 애플리케이션의 경우, MAGNOS 레일 클램핑 시스템은 레일과 분기기, 철도 차량용 부품을 밀링 공정에서 확실하고 유지보수가 필요 없으며 공정이 안정적인 방식으로 고정할 수 있음을 보여 줍니다. 이 사례들은 구체적인 요건에 따라 표준 포트폴리오, 모듈형 시스템, 또는 맞춤 엔지니어링을 바탕으로 응용 중심의 솔루션이 어떻게 개발되는지를 보여 줍니다.

AMB 2026에서 SCHUNK를 만나보세요: 1번 홀 | 1H30 부스

보도 자료 다운로드

언론 보도 21 MB ZIP 다운로드