RCE 710
디버링 스핀들
ID 1525659
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
디버링 스핀들 RCE, 크기: 710, 전동식
- 최대 보정 X: ± 4.6 mm
- 최대 보정 Y: ± 4.6 mm
기술 세부 정보
| 전원 [W] | 710.0 |
|---|---|
| 최소 회전 속도 [1/min] | 1000.0 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 13000.0 |
| 최대 보정 각도 X [°] | ± 1.8 |
| 최대 보정 X [mm] | ± 4.6 |
| 최대 보정 각도 Y [°] | ± 1.8 |
| 최대 보정 Y [mm] | ± 4.6 |
| 축 고정 | 통합형 |
| 권장 보정 경로 [mm] | ± 2.5 |
| 최소 방사형 보정력 [N] | 24.5 |
| 최대 방사형 보정력 [N] | 80.0 |
| 최소 보정 압력 [bar] | 1.0 |
| 최대 보정 압력 [bar] | 4.1 |
| 툴 홀더 | 콜릿 ER-11 6mm 및 8mm |
| 보정 에어 연결 | 4 mm |
| 최대 압력 공기 냉각 [bar] | 2.1 |
| 중량 [kg] | 5.35 |
| 최소 주위 온도 [°C] | 5.0 |
| 최대 주위 온도 [°C] | 60.0 |
| 케이블 길이 [m] | 10.0 |
| 직경 D [mm] | 120.7 |
| 높이 Z [mm] | 288.5 |
| 포스 Fx 최대 [N] | 80.0 |
| 포스 Fy 최대 [N] | 80.0 |
RCE의 작동은 적합한 주파수 변환기에서만 가능합니다.
치수 및 최대 로드
치수 및 최대 로드
시리즈에 관한 일반 참고 사항
주변 환경
이 유닛은 냉각제나 절삭액이 있는 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다.
작동, 모터
전동식
작동, 보정 및 냉각
공압식, 필터링된(< 5 µm, 건조) 오일없는 압축 공기
설치
로봇 암에, 또는 정지 유닛으로
보증
24개월