arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA MEM 195 유사 그림

ROTA MEM 195

멤브레인 척

ID 1652804

표준 다이어프램 척

제품 특징:
  • 기본 척
  • 고정 멤브레인 없음
  • 일자형 홈이 있는 마운트: Ø152 g4
기술 데이터:
  • 클램핑 범위 Ø 원통형: 50 - 110 mm
  • 클램핑 범위 Ø 피치 원: 80 - 140 mm
  • 최대 클램핑 길이: 50 mm
  • 축 방향 클램핑력 범위: 2 - 20 kN
  • 반경 방향 클램핑력 범위: 3.1 - 31 kN
  • 최대 회전 속도: 5000 1/min
  • 중량: 15.5 kg
참고:
  • "원통형" 클램핑은 MCM 콜렛 척 클램핑 세트에 의해 제공됩니다.
  • 클램핑 범위 "피치 원"은 MCM 핀 클램핑 세트에 의해 제공되며, 이 세트는 개별 지점에서 클램핑합니다
최대 회전 속도 [1/min] 5000.0
최소 클램핑 포스 축 [kN] 2.0
최대 클램핑 포스 축 [kN] 20.0
최소 반경 방향 클램핑 포스 [kN] 3.1
최대 반경 방향 클램핑 포스 [kN] 31.0
최대 클램핑 길이 [mm] 50.0
중량 [kg] 15.5

제공 범위
기본 척, 척 장착 나사, 클램핑력 감소용 스프링 어셈블리, 사용 설명서 포함; 부착 장치, 고정용 멤브레인, 클램핑 세트는 포함되지 않습니다.