ROTA MEM 300
멤브레인 척
ID 1652806
표준 다이어프램 척
제품 특징:
제품 특징:
- 기본 척
- 고정 멤브레인 없음
- 일자형 홈이 있는 마운트: Ø200 g4
- 클램핑 범위 Ø 원통형: 150 - 215 mm
- 클램핑 범위 Ø 피치 원: 180 - 245 mm
- 최대 클램핑 길이: 50 mm
- 축 방향 클램핑력 범위: 2 - 20 kN
- 반경 방향 클램핑력 범위: 3.1 - 31 kN
- 최대 회전 속도: 3000 1/min
- 중량: 38 kg
- "원통형" 클램핑은 MCM 콜렛 척 클램핑 세트에 의해 제공됩니다.
- 클램핑 범위 "피치 원"은 MCM 핀 클램핑 세트에 의해 제공되며, 이 세트는 개별 지점에서 클램핑합니다