arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SPK 260 KV

SPK 260 KV

죠 상자

ID 812170

죠 상자 표준 버전

제품 특징:
  • 드릴 미처리 죠 상자
  • 가능한 추적 폭: 220 - 260 mm
  • Possible T 슬롯 폭: 28 - 36 mm
  • 죠 인터페이스: 텅앤그루브
기술 데이터:
  • 척 죠 조정 범위: 100 mm
  • 최대 클램핑 포스: 75 kN
  • 최대 토크: 360 Nm
  • 중량: 68.8 kg
참고:
  • 죠 박스는 보어 구멍 없이 공급됩니다.
  • 주문 시, 게이지와 크로스바는 해당 페이스 플레이트에 맞게 조정됩니다.
  • 고객 맞춤형 조정의 경우, 표 도면이 필요합니다.
  • 매칭 단계 모델은 PARTcommunity를 통해서만 다운로드할 수 있습니다.
细齿 十字槽
最大夹持力* [kN] 75.0
最大扭矩 [Nm] 360.0
卡爪的调整范围 [mm] 100
最小测量宽度 [mm] 220.0
最大测量宽度 [mm] 260.0
最小T 型槽 [mm] 28.0
最大T 型槽 [mm] 36.0
重量 [kg] 68.8

标配范围
卡爪盒、安装螺栓、环形螺母、横杆(适用于面板)、有孔螺栓、操作手册;无顶爪、无活动扳手