ROTA THW3 2+2
Mandrin flexible 4 mors à compensation
Mandrin de tour mécanique à compensation centrale à 4 mors avec changement rapide des mors et système d'étanchéité breveté.
Descrição do Produto
Avantages - Vos bénéfices
- Mandrin de tour automatique étanche
Pour des intervalles de maintenance nettement plus longs - Concept d'entraînement innovant
Installation indépendante des paires de mors avec un serrage de la pièce à compensation centrale - Système de serrage flexible
Pour serrer des pièces rondes, cubiques et volumineuse - Mécanisme de compensation
Permet le serrage centré de toutes les géométries de pièces à usiner - Lubrification par graissage permanent
Pour des forces de serrage élevées et constantes. - Système confortable de changement rapide des mors
Réduction des temps et des coûts de réglage - Libération visuelle du serrage
Comme indicateur de la plage de serrage pour un serrage fiable - Mors de base à denture droite GKB
Compatible avec ROTA THW3, ROTA THW plus et le système « R » (Reishauer) - Toutes les faces des pièces fonctionnelles sont trempées et rectifiées.
Pour une longue durée de vie
Options et informations particulières
- Serrage de la pièce à usiner à compensation centrale, quelle que soit la géométrie de la pièce à usiner
Le serrage de pièces rondes, cubiques et géométriquement volumineuses – ne pose plus aucun problème avec le mandrin de tour automatique ROTA THW3 2+2. Grâce au concept d'entraînement innovant, toutes les géométries de pièces peuvent être serrées de manière centrée et sans surdétermination. Le nouveau mandrin offre également les caractéristiques impressionnantes de la gamme ROTA THW3, telles que le système de changement rapide de mors et le joint breveté. Le système de changement rapide de mors rend les mandrins particulièrement adaptés aux petites séries. Le joint breveté garantit des forces de serrage constantes et des frais de maintenance minimes, tout en permettant l'utilisation avec des copeaux fins et des environnements sales.