arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
PVF 70-47 유사 그림

PVF 70-47

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

ID 422995

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

제품 특징:
  • 고정 폴 연장 PVF 70
  • 관통 구멍 및 M10  나사 포함.
  • 기술: 사각 폴
기술 데이터:
  • 치수: 70 x 70 x 47 mm
  • 폴 스레드: M10
  • 극 크기를 위해: 70 x 70 mm
Longueur [mm] 70.0
Largeur [mm] 70.0
Hauteur [mm] 47.0
Ø D1 [mm] 17.0
Ø D2 [mm] 11.0

Etendue de la livraison
Extension de pôle, vis de fixation