arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
SGWB-B 100-67-34

SGWB-B 100-67-34

Reversal jaws

ID 430090

시스템 죠, 표준형

제품 특징:
  • 역방향 죠, 이동식
  • 인터페이스 1: W-100-1
  • 적합한 대상: KSG 100, KSO 100
기술 데이터:
  • 치수: 100 x 67 x 34 mm
  • 중량: 1.1 kg
宽度 [mm] 100.0
深度 [mm] 67.0
高度 [mm] 34.0
重量 [kg] 1.1

Lieferumfang
Systembacke, Befestigungsschrauben; ohne Aufsatzbacken