arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
AMC CON HSK-A 63 M8x75 L1=101 Illustration similar

AMC CON HSK-A 63 M8x75 L1=101

Thread Shank Adaptors, Conical

ID 23005019

AMC CON HSK-A 63 M8x75 L1=101, Toolholders
  • Thread Shank Adaptors, Conical
  • Series: Thread Shank Adaptors, Conical
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Thread in clamping diameter: M8
  • Projecting length: 101 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.005 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
テクノロジー 円錐形スレッドシャンクのアダプター
シリーズ 円錐形スレッドシャンクのアダプター
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
締め付けボルト G M8
D2 [mm] 13.8
D3 [mm] 25.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 101 mm / 4.0"
L4 [mm] 12.0
L5 [mm] 75.0
重量 [kg] 0.8
冷却剤対応 あり

バージョン
ねじ込みミーリングカッターのクランプ用

振れ精度
≤ 0.005 mm 、テーパーから D1 まで

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。