ER11 Mini SVL-16x169
ER 콜릿 척 익스텐션
ID 23003892
ER11 Mini SVL-16x169, ER 콜릿 척 익스텐션
클램핑 너트 포함
- ER Mini SVL
- 기계 측 클램핑 지름: 16 mm
- 전체 길이: 169 mm
- 흔들림 정확도: 내부 테이퍼에서 섕크까지 측정 시 0.005mm 이하
클램핑 너트 포함
기술 세부 정보
기술 | ER 콜릿 척 익스텐션 |
---|---|
시리즈 | ER Mini SVL |
툴홀더 인터페이스 | SVL-20 |
ER | ER 11 |
최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 1 |
최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 7 |
D2 [mm] | 16 |
D5 | 16 mm |
전체 길이 L [mm] | 169 |
L4 [mm] | 12 |
중량 [kg] | 0.22 |
버전
당사의 TENDO 및 TRIBOS 툴홀딩 시스템과 완벽하게 결합되어 작동합니다
흔들림 정확도
내부 테이퍼에서 섕크까지 측정 시 0.005mm 이하
제공 범위
클램핑 너트 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능