TRIBOS-Mini SVL-12 Ø6x100 KD
다각형 클램핑 익스텐션, 냉각수 방수 처리
ID 1539016
TRIBOS-Mini SVL-12 Ø6x100 KD, 다각형 클램핑 익스텐션, 냉각수 방수 처리
- TRIBOS-Mini SVL
- 클램핑 지름: 6 mm
- 기계 측 클램핑 지름: 12 mm
- 전체 길이: 100 mm
- 흔들림 정확도: 2.5 x D에서 0.003mm 미만
- 최소 토크: 4.5 Nm
기술 세부 정보
기술 | 다각형 클램핑 익스텐션, 냉각수 방수 처리 |
---|---|
시리즈 | TRIBOS-Mini SVL |
툴홀더 인터페이스 | SVL-12 KD |
클램핑 지름 D1 | 6 mm |
D2 [mm] | 9 |
D3 [mm] | 11 |
D5 | 12 mm |
전체 길이 L [mm] | 100 |
L2 [mm] | 37.5 |
L3 [mm] | 35 |
L4 [mm] | 22.5 |
L5 [mm] | 24 |
최소 토크 [Nm] | 4.5 |
중량 [kg] | 0.09 |
Ø 6mm의 경우, 2.5 x D의 미클램핑 길이에서 흔들림 정확도는 0.005mm 이하입니다.
버전
당사의 TENDO 및 TRIBOS 툴홀딩 시스템과 완벽하게 결합되어 작동합니다
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 미만
툴 섕크 품질
h6
최대 속도 제한
52.000 1/min
개별
표준 길이 100 mm에서 최소 50 mm로 개별적으로 길이를 줄일 수 있습니다.
CAD 데이터
DIN SPEC 69874에 따른 도면은 schunk.com을 통해 제공됩니다. 자세한 내용은 cad.cax.daten@de.schunk.com으로 문의하십시오.