arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
GZB-S Ø1/2 Podobné zobrazení

GZB-S Ø1/2" Ø5 PK

Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením

ID 217383

GZB-S Ø1/2" Ø5 PK, Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením
  • Periferně chlazená
  • Uchopovací průměr: 5 mm
  • O.D.-průměr: 1/2"
  • Délka: 45 mm
Technologie Mezilehlá pouzdra s periferním chlazením
Řada GZB-S PK
Rozhraní upínače nástrojů GZB-S Ø 1/2" PK
Upínací průměr D1 5 mm
Vnější průměr D2 1/2"
D3 [mm] 16.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 45 mm / 1.8"
Projekční délka L1 [mm] 45.0
L10 [mm] 2.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.1
Standardní délka ano

Provedení
Periferně chlazená

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm

Chlazení
S periferním chlazením
Neodolné vůči chladivu
Drážkované pouzdro

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání