arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
TENDO RLA HSK-C 50 Ø20x80 Ilustracja analogiczna

TENDO RLA HSK-C 50 Ø20x80

Hydrauliczna oprawka narzędziowa

Identyfikator 205356

TENDO RLA HSK-C 50 Ø20x80, Oprawki narzędziowe
  • Hydrauliczna oprawka narzędziowa
  • Seria: TENDO RLA
  • Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-C 50
  • Średnica mocowania: 20 mm
  • Przewidywana długość: 80 mm
  • Dokładność ruchu obrotowego: < 0,003 mm przy 2,5 x D
  • Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
  • Min. moment obrotowy: 330 Nm
Zakres dostawy: Z kluczem sześciokątnym do TENDO RLA, bez klucza uruchamiającego
Technologia Hydrauliczna oprawka narzędziowa
Seria TENDO RLA
Złącze uchwytu narzędziowego HSK-C 50
Standardowy uchwyt narzędziowy DIN ISO 12164-1
Średnica mocowania D1 20 mm
D2 [mm] 42.0
D6 [mm] 38.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 50.6
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 50.0
Min. moment obrotowy [Nm] 330.0
Masa [kg] 0.9
Bez chłodzenia peryferyjnego tak
Standardowa długość tak

Dokładność ruchu obrotowego
< 0,003 mm przy 2,5 x D

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Tuleje pośrednie
Stosując tuleje pośrednie można także mocować trzonki o innych średnicach

Nośniki danych
Opcjonalny otwór na nośnik danych

Wymiany oprawek narzędziowych
Do ręcznej wymiany oprawek narzędziowych

Śruba do regulacji długości
Ze śrubą regulacyjną do promieniowej regulacji długości gwarantującej dokładność nastawy wstępnej narzędzia co do mikrona

Zakres dostawy
Z kluczem sześciokątnym do TENDO RLA, bez klucza uruchamiającego

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie