ROTA NCO 800 Z520-SV90°
관통 구멍 미포함 3죠 파워 척
ID 856070
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
대체 제품:
관통 구멍이 없는 표준 파워 선반 척
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-06-30
- 3죠 웨지 후크 척
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- 죠 인터페이스: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
- 죠당 스트로크: 16 mm
- 피스톤 스트로크: 50 mm
- 최대 클램핑 포스: 330 kN
- 최대 구동력: 140 kN
- 최대값 RPM: 1000 1/min
- 중량: 658 kg
기술 세부 정보
스핀들 유형 | ISO 702-4 |
---|---|
스핀들 크기 | Nr. 20 (Z520) |
톱니 | 3/32" x 90° |
최대값 RPM [1/min] | 1000 |
최대 클램핑 포스 [kN] | 330 |
최대 구동력 [kN] | 140 |
스트로크/죠 [mm] | 16 |
피스톤 스트로크(H) [mm] | 50 |
관성의 모멘트 [kgm²] | 58 |
중량 [kg] | 658 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SWB-AL 400
- red
-
SHB 400
- yellow
-
SWB 400
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요