ROTA TB2-LH
이중 스트로크 시스템 포함 공압 3죠 파워 척
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
대체 제품:
고속 스트로크 및 클램핑 스트로크와 O.D. 클램핑을 위한 대형 관통 구멍을 포함하는 공압 3죠 전면 척
설명
귀사의 이점
- 최고 품질의 요구 사항을 위한 정밀 쐐기 후크 공압 척
뛰어난 기계가공 공정 지원 - 매우 큰 관통 구멍
모든 표준 파이프 지름의 기계가공 - 고효율의 쐐기 후크 시스템
높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑 - 시각 안전 장치
최대 작동 안전 - 최적화된 윤활 시스템
지속적으로 높은 고정력 보장 - 개방 및 폐쇄 절차 모니터링
선반 척의 공정 신뢰성 있는 작동 - 압력실의 신속한 환기
더 짧은 공정 시간 - 척에 통합된 공압 실린더
유압 실린더가 없는 선반에 특히 적합 - 밀폐형 가이드웨이
냉각수와 칩으로부터 최적의 보호 - 분배기 링을 통한 공기 공급
매우 간단한 척 제어 - 시스템 압력에서 높은 고정력
기계가공 동안 공정 신뢰성 보장 - 낮은 소음 발생량
건강 보호 강화 - 모든 방향에서 강화 및 그라운드 처리된 내식성 기능 구성품
긴 수명 주기 보장
옵션 및 특별 정보
- 빠른 스토크 및 클램핑 스트로크를 제공하는 동력실
ROTA TB2-LH 파워 척의 원리는 적은 공기 소비에서 최대 고정력과 함께 크고 빠른 죠 스트로크를 달성하는 데 기반을 두고 있습니다. 이는 척 바디의 두 가지 다른 변속비를 기반으로 한 빠른 클램핑 스트로크(LH)로 달성됩니다. 통합된 공압 실린더와 분배기 링으로 척을 쉽고 빠르게 작동시킬 수 있습니다. 그러나 이 파워 척은 O.D. 클램핑 전용입니다! - 또한 SCHUNK ROTA TB2-LH의 가장 중요한 기능 구성품에는 내식성 코팅이 적용되어 척의 서비스 수명이 상당히 늘어났습니다.