ROTA THW 500-128 A15-GBK
표준 스트로크 실린더용 죠 퀵 체인지 포함 3죠 파워 척
ID 800062
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
대체 제품:
표준 조 퀵 체인지 시스템을 갖춘 파워 선반 척
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-06-30
- 3죠 웨지 바 척
- 죠(Jaw) 퀵 체인지 시스템
- 관통 구멍: 128 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-1 Nr. 15
- 죠 인터페이스: 직선형 톱니
- 죠당 스트로크: 9 mm
- 톱니 피치: 7 mm
- 피스톤 스트로크: 30 mm
- 최대 클램핑 포스: 240 kN
- 최대 구동력: 133 kN
- 최대값 RPM: 2200 1/min
- 중량: 216 kg
기술 세부 정보
스핀들 유형 | ISO 702-1 |
---|---|
스핀들 크기 | Nr. 15 |
톱니 | 직선형 톱니 |
최대값 RPM [1/min] | 2200 |
최대 클램핑 포스 [kN] | 240 |
최대 구동력 [kN] | 133 |
스트로크/죠 [mm] | 9 |
톱니 피치 [mm] | 7 |
피스톤 스트로크(H) [mm] | 30 |
관성의 모멘트 [kgm²] | 8.7 |
중량 [kg] | 216 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 400
- red
-
SFA 400
- yellow
-
GST 500-630
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요