arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
ROTA-ML flex 2+2

ROTA-ML flex 2+2

유연한 4죠 보정 척
대형 보정 스트로크의 4죠 척 중심 보정

SCHUNK 고객이 얻는 혜택

  • 밀폐형 수동 선반 척
    대폭 늘어난 유지보수 간격
  • 특허 출원된 드라이브 컨셉
    이후 공작물 클램핑이 중심에서 보정되는 죠 페어의 독립적 설치
  • 유연한 클램핑 시스템
    원형, 입방체 또는 기하학적으로 부피가 큰 공작물의 클램핑용
  • 보상 메커니즘
    모든 공작물 형상의 중심 클램핑 가능
  • Ø 500 mm의 새로운 ROTA-ML flex 2+2 버전에 최적화된 척 높이 및 무게
    공작물 중량의 최대 추가 적재량
  • 고효율의 쐐기 바 시스템
    높은 고정력으로 인한 공정을 신뢰할 수 있는 클램핑
  • 그리스 순환식 윤활 시스템
    지속적 고정력을 위한 영구적 그리스 공급 보장
  • 시각적 클램핑 릴리스
    안전한 클램핑을 보장할 수 있는 범위의 지표
  • 기능 부품의 모든 면을 경화 및 연마 처리
    긴 서비스 수명 보장

옵션 및 특별 정보

  • 매우 유연한 4죠 수동 선반 척
    원형, 입방체 및 기하학적으로 비정형인 부품의 클램핑 - ROTA-ML flex 2+2는 문제없습니다. 특허받은 드라이브 개념과 결합된 죠 쌍 덕분에 어떤 공작물 형상도 과도하게 결정하지 않고 중앙에 고정할 수 있습니다. 척은 특히 보관 솔루션과 밀링/턴 머신에 사용되지만 선반에도 사용이 가능합니다. Ø 500 mm 이상 대형 척의 척 중량은 이전 버전 대비 최대 40% 감소되어 더욱 높은 공작물 중량을 탑재할 수 있습니다.