ROTA NCK plus 315-91 Z220-SV60°
관통 구멍 포함 3죠 파워 척
ID 807240
이 제품은 생산 중단되었으며 더 이상 이용할 수 없습니다.
자세히 알아보고 여기에서 문의하세요.
대체 제품:
관통 구멍이 있는 표준 파워 선반 척
중단 정보:
중단 정보:
- 판매 종료일: 2023-06-30
- 3죠 웨지 후크 척
- 관통 구멍: 91 mm
- 스핀들 홀더: ISO 702-4 Nr. 8 (Z220)
- 죠 인터페이스: 1,5 mm x 60° Nut 21H7
- 죠당 스트로크: 5.3 mm
- 피스톤 스트로크: 23 mm
- 최대 클램핑 포스: 144 kN
- 최대 구동력: 56 kN
- 최대 회전 속도: 3300 1/min
- 중량: 52 kg
기술 세부 정보
| 스핀들 유형 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 8 (Z220) |
| 톱니 | 1.5 mm x 60° |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 3300.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 144.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 56.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 5.3 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 23.0 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.68 |
| 중량 [kg] | 52.0 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- X축:
- n [min-1]
- Y축:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHB 250
- red
-
SWB 250
- yellow
-
SHB-J 126
- purple
-
KM-WB 126
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요