arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

QF-Source_Vise

모든 필터
결과 605개
KSF3

KSF3

강력한 클램핑 포스와 최신 기술의 핵심을 갖춘 콤팩트한 디자인의 제3세대 공압 작동식 2죠 클램핑 포스 블록. 클램핑 포스 블록은 표준 죠 스트로크, 긴 스트로크 또는 고정 죠와 함께 제공됩니다.
시리즈 보기
KSH3

KSH3

강력한 클램핑 포스와 최신 기술의 핵심을 갖춘 콤팩트한 디자인의 제3세대 유압 작동식 2죠 클램핑 포스 블록. 클램핑 포스 블록은 표준 스트로크, 긴 스트로크 또는 고정 죠와 함께 제공됩니다.
시리즈 보기
KSC-D

KSC-D

써드핸드 기능이 있는 이중 클램핑 바이스를 사용하여 툼스톤에 여러 개의 공작물을 쉽고 안전하게 적재할 수 있습니다.
시리즈 보기
KSC-F

KSC-F

SCHUNK KONTEC KSC-F 단방향 바이스는 팔레트 시스템 설치에 매우 적합합니다. VERO-S 인터페이스 및 160° 퀵 클램핑은 모듈형 시스템이므로 빠르게 새로운 클램핑 작업에 맞게 조절될 수 있습니다.
시리즈 보기
KSC3

KSC3

SCHUNK KSC3 중심 클램핑 바이스는 소형 디자인과 매우 높은 클램핑력 덕분에 매우 다양합니다. 이러한 다재다능함은 새로운 기술의 하이라이트로 더욱 강화되었습니다.
시리즈 보기
KSP3

KSP3

강력한 클램핑 포스와 최신 기술의 핵심을 갖춘 콤팩트한 디자인의 제3세대 공압 작동식 2죠 클램핑 포스 블록. 클램핑 포스 블록은 표준 스트로크, 긴 스트로크 또는 고정 죠와 함께 제공됩니다.
시리즈 보기
KSG

KSG

모듈형 기계 바이스는 하나의 시스템으로서 잡아당기는 클램핑 포스와 기계력을 증폭시킵니다.
시리즈 보기
KSP3-IM

KSP3-IM

높은 안전성과 자동화된 애플리케이션을 위해 죠 위치 유도 모니터링 기능이 있는, 공압으로 작동되는 2죠, 제3 세대 클램핑 포스 블록
시리즈 보기
KSH3-IM

KSH3-IM

높은 안전성과 자동화된 애플리케이션을 위해 죠 위치 유도 모니터링 기능이 있는, 유압 작동식 제3세대 2죠 클램핑 포스 블록
시리즈 보기
KSM2

KSM2

죠 퀵 체인지 시스템을 적용한 KSM2 멀티 클램핑 바이스는 크고 작은 다양한 공작물에 모두 사용 가능합니다.
시리즈 보기
KSC mini

KSC mini

죠 퀵 체인지 시스템과 동급의 높은 고정력을 갖춘 소형 부품용 컴팩트 바이스.
시리즈 보기
KRF3

KRF3

스프링이 있는 3-죠 클램핑 포스 블록이며, 강력한 클램핑 포스의 소형 디자인용 이는 표준 죠 스트로크 / 긴 스트로크와 함께 이용 가능합니다.
시리즈 보기
KSX

KSX

힘이 증폭된 클램핑 시스템을 사용하여 ‘진정한’ 5축의 완전/동기 가공이 가능합니다.
시리즈 보기
KSH3-BWA

KSH3-BWA

3세대 유압 작동식 2죠 클램핑 포스 블록 새로운 클램핑 작업에 매우 빠르게 적응할 수 있도록 퀵 죠 체인지 시스템을 갖춘 컴팩트한 디자인의 차세대 제품입니다. 클램핑 포스 블록은 현재 표준 스트로크 또는 긴 스트로크와 함께 제공됩니다.
시리즈 보기
KSP3-BWA

KSP3-BWA

새로운 클램핑 작업에 신속하게 대응하기 위한 퀵 죠 체인지 시스템을 장착하고, 콤팩트한 디자인을 갖춘 3세대 공압 작동식 2죠 클램핑 포스 블록. 클램핑 포스 블록은 현재 표준 스트로크 또는 긴 스트로크와 함께 제공됩니다.
시리즈 보기
KRH3

KRH3

유압 작동식 3-죠 클램핑 포스 블록이며, 강력한 클램핑 포스를 가진 소형 디자인용 이는 표준 죠 스트로크 / 긴 스트로크와 함께 이용 가능합니다.
시리즈 보기
PGS3

PGS3

소형 구성품의 자동 금속 절단을 위한 VERO-S 인터페이스가 있는 공압 작동식 2죠 클램핑 포스 블록. 이는 표준 죠 스트로크 및 긴 스트로크와 함께 제공됩니다.
시리즈 보기
KSX-C2

KSX-C2

조정 가능한 클램핑 센터, 최대 기본 클램핑 스트로크 및 6번째 면의 완전하고 정밀한 가공을 위한 활성 죠 풀다운 기능이 있는 5축 바이스.
시리즈 보기
KRP3

KRP3

공압 작동식 3-죠 클램핑 포스 블록. 강력한 클램핑 포스를 가진 소형 디자인용 이는 표준 죠 스트로크 / 긴 스트로크와 함께 이용 가능합니다.
시리즈 보기