arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.

QF-Target_Spannbacken

모든 필터
결과 397개
클램핑 인서트

클램핑 인서트

넓은 범위의 공작물의 유연한 클램핑을 위한 여섯 가지 다른 클램핑 윤곽이 있는 클램핑인서트입니다. 보어 홀 그리드를 통해 TANDEM WTG-A 죠에 위치시킬 수 있습니다.
시리즈 보기
클램핑 바

클램핑 바

공작물의 유연한 클램핑을 위한 세 가지 그립 단계를 가진 클램핑 바. 보어 홀 그리드를 통해 TANDEM WTG-A 죠에 위치시킬 수 있습니다.
시리즈 보기
어댑터 죠 A

어댑터 죠 A

SCHUNK와 GRESSEL의 전체 상부 죠 포트폴리오를 이용할 수 있는 어댑터 기능을 갖춘 시스템 죠. 다음의 기계 바이스와 호환됩니다. ALLMATIC NC8 125M/L, GARANT HiPo Clamp 125/LC 125, 그리고 Kesel NCA 125.
시리즈 보기
어댑터 죠 B

어댑터 죠 B

SCHUNK와 GRESSEL의 전체 상부 죠 포트폴리오를 이용할 수 있는 어댑터 기능을 갖춘 시스템 죠. 다음 기계 바이스에 적합합니다: RÖHM RKE 125, ATORN MM-G 125.
시리즈 보기
어댑터 죠 C

어댑터 죠 C

SCHUNK와 GRESSEL의 전체 상부 죠 포트폴리오를 이용할 수 있는 어댑터 기능을 갖춘 시스템 죠. 다음 기계 바이스에 적합합니다: ROEMHELD HILMA KNC 125.
시리즈 보기
지지 죠

지지 죠

SCHUNK에서 표준 상부 죠 장착을 위한 미세 톱니가 있는 리버시블 지지 죠.
시리즈 보기
3축 죠 그립

3축 죠 그립

양쪽에 그립 스텝 및 접지 스텝을 포함한 뒤집을 수 있는 3축 죠.
시리즈 보기
5축 죠 그립

5축 죠 그립

양쪽에 그립 스텝 및 접지 스텝을 포함한 뒤집을 수 있는 5축 죠.
시리즈 보기
퀵 체인지 죠

퀵 체인지 죠

고객이 재작업할 수 있도록 퀵 죠 체인지 인터페이스 BWA가 장착된 강화 가능 상단 죠 블랭크. 이들은 요건에 맞춰 사용자 정의할 수 있습니다.
시리즈 보기
퀵 체인지 죠

퀵 체인지 죠

죠 퀵 체인지 인터페이스 BWA가 있는 클램핑 인서트 또는 클램핑 바를 수용하기 위한 장착 나사산이 있는 상부 죠.
시리즈 보기
클로 죠

클로 죠

3-죠 클램핑 포스 블록에 원통형 공작물의 엠보싱 클램핑을 위한 미세 톱니가 달린 클로 죠.
시리즈 보기
Top jaw blanks drilled

Top jaw blanks drilled

텅과 홈 및 고객 재작업을 위해 사전 조립된 장착 구멍이 포함된 상부 죠 블랭크
시리즈 보기
상부 죠 블랭크

상부 죠 블랭크

Top jaw blanks serve for customer rework and can be adjusted depending on the requirement.
시리즈 보기
장착 그루브가 포함된 상단 죠 블랭크

장착 그루브가 포함된 상단 죠 블랭크

미세 톱니와 고객 재작업을 위해 사전 조립된 장착 홈이 포함된 상부 죠 블랭크
시리즈 보기
Reversal jaws

Reversal jaws

Due to the different clamping areas, the vises can be quickly and easily adjusted with reversible jaws to the customized clamping tasks.
시리즈 보기
Reversal jaws grip

Reversal jaws grip

Due to the different clamping areas, the vises can be quickly and easily adjusted with reversible jaws to the customized clamping tasks. The additional grip stages is used for better hold of the workpiece during machining.
시리즈 보기
퀵 체인지 죠

퀵 체인지 죠

퀵 체인지 죠는 매우 짧은 시간에 교체가 가능합니다. 이는 클램핑 장치가 단 몇 초 내에 맞춤형 클램핑 작업에 적용이 가능하다는 사실을 의미합니다.
시리즈 보기
Swivel plates

Swivel plates

Adapter pates serve, combined with pendulum plates for clamping bulky workpieces.
시리즈 보기
어댑터 플레이트

어댑터 플레이트

Adapter plates serve, combined with pendulum plates for clamping bulky workpieces.
시리즈 보기
Aluminum jaws

Aluminum jaws

Aluminum jaws serve for customer rework and can be adjusted depending on the requirement
시리즈 보기
Steel jaws

Steel jaws

Steel jaws serve for customer rework and can be adjusted depending on the requirement.
시리즈 보기
Combi jaws

Combi jaws

Combi jaws are used due to the two different clamping areas for fast and easy adjustment to the customized clamping tasks.
시리즈 보기
6형 죠 시스템

6형 죠 시스템

6x jaw system for clamping the workpiece from six sides and thereby significantly increased holding force.
시리즈 보기
5-axis jaws

5-axis jaws

5-axis jaws for improved accessibility of the machine spindle or the tool to the workpiece.
시리즈 보기
Central jaws

Central jaws

Central jaws, combined with the movable jaws, are used for double clamping vises as fixed jaws in the middle.
시리즈 보기
프리즘 죠

프리즘 죠

프리즘 죠는 둥글거나 부피가 큰 워크피스를 클램핑하는 데 사용됩니다.
시리즈 보기
정밀 죠

정밀 죠

공작물의 더 높은 직각도를 위한 정밀 죠.
시리즈 보기
웨지 클램핑 엘리먼트

웨지 클램핑 엘리먼트

웨지 클램핑 엘리먼트는 한정된 공간에서 다수의 작은 워크피스를 클램핑하는 데 사용됩니다.
시리즈 보기
Adjustable jaws

Adjustable jaws

Adjustable jaws are used on KSM2 clamping rails for mounting clamping inserts and at the same time are used as fixed jaws for the next workpiece.
시리즈 보기
VS jaws

VS jaws

VS jaws with enlarged clamping range and increased accessibility of the machine spindle or the tool to the workpiece.
시리즈 보기
스프링 플레이트가 있는 중간 죠

스프링 플레이트가 있는 중간 죠

워크피스의 수를 늘리려면 중간 죠를 사용하여 KSG 바이스를 개장할 수 있습니다.
시리즈 보기
6방향 리버설 죠

6방향 리버설 죠

매우 다양한 공작물의 유연한 클램핑을 위한 여섯 가지 다른 클램핑 윤곽이 있는 리버설 죠입니다.
시리즈 보기