CELSIO 3° HSK-E 50 Ø12x70
열 수축 툴홀더
ID 26001254
CELSIO 3° HSK-E 50 Ø12x70, 툴홀더
- 열 수축 툴홀더
- 시리즈: CELSIO
- 툴홀더 인터페이스: HSK-E 50
- 클램핑 지름: 12 mm
- 투영 길이: 70 mm
- 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 40,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| Técnica | Portaherramientas térmico |
|---|---|
| Serie | CELSIO |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-E 50 |
| Portaherramientas estándar | DIN 69893-5 |
| Diámetro de sujeción D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 23.0 |
| D6 [mm] | 18.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 70 mm / 2.8" |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L4 [mm] | 44.0 |
| Peso [kg] | 0.49 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Concentricidad
≤ 0,003 mm medida en el orificio de sujeción (de acuerdo con DIN 69882-8).
Calidad de equilibrado
G2.5 a 40.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
MQL (lubricación de cantidad mínima)
Diseño apto para operaciones MMS disponible previa petición
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Tornillo de equilibrado
Sin rosca para tornillos de equilibrado
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta