CELSIO CF SK 40 Ø6x130
열 수축 툴홀더
ID 26000812
CELSIO CF SK 40 Ø6x130, 툴홀더
- 열 수축 툴홀더
- 시리즈: CELSIO
- Cool Flow 버전
- 툴홀더 인터페이스: SK 40
- 클램핑 지름: 6 mm
- 투영 길이: 130 mm
- 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
- 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
- 최소 토크: 20 Nm
기술 세부 정보
| 기술 | 열 수축 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | CELSIO |
| 툴홀더 인터페이스 | SK 40 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-1 AD/AF |
| 클램핑 지름 D1 | 6 mm |
| D2 [mm] | 27.0 |
| D6 [mm] | 21.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 37.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 110.9 |
| G | M5 |
| 최소 토크 [Nm] | 20.0 |
| 중량 [kg] | 1.24 |
| Cool Flow 버전 | 예 |
흔들림 정확도
DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
Cool Flow 버전
냉각수는 2개의 냉각수 보어 홀을 통해 툴의 커팅 날에 직접 공급됩니다.
ISO 7388 AD/AF에 따른 냉각제 공급
수송시 안전을 위해 고정 나사로 밀폐된 AF형 보어
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조절 나사 포함(Ø 3, Ø 4 and Ø 5 제외)
밸런싱 나사
밸런싱 나사용 나사산 포함(Ø 3, Ø 4, Ø 5 예외)
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능