arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CELSIO CF SK 50 Ø6x80 유사 그림

CELSIO CF SK 50 Ø6x80

열 수축 툴홀더

ID 26001838

CELSIO CF SK 50 Ø6x80, 툴홀더
  • 열 수축 툴홀더
  • 시리즈: CELSIO
  • Cool Flow 버전
  • 툴홀더 인터페이스: SK 50
  • 클램핑 지름: 6 mm
  • 투영 길이: 80 mm
  • 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 20 Nm
Tecnologia Porta-ferramentas termorretráteis
Série CELSIO
Interface do porta-ferramentas SK 50
Padrão do porta-ferramentas DIN ISO 7388-1 AD/AF
Diâmetro de fixação D1 6 mm
D2 [mm] 27.0
D6 [mm] 21.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 80 mm / 3.1"
L2 [mm] 36.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 61.0
G M5
Min. torque [Nm] 20.0
Peso [kg] 2.91
Variante Cool Flow sim
Comprimentos padrão sim

Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm medido no furo de fixação (conforme DIN 69882-8)

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Qualidade da haste da ferramenta
h6

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Versão Cool Flow
O lubrificante de refrigeração é alimentado através de dois furos de lubrificante de refrigeração diretamente na aresta de corte da ferramenta
Fornecimento de lubrificante de refrigeração de acordo com ISO 7388 AD/AF
Furos para formulário AF são vedados com parafusos de ajuste como segurança de transporte

Parafuso de ajuste de comprimento
Com parafuso de ajuste para ajuste de comprimento axial

Parafuso de balanceamento
Com rosca para parafusos de balanceamento

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta