CELSIO HSK-E 40 Ø16x90
焼きバメタイプ
ID 208305
CELSIO HSK-E 40 Ø16x90, ツールホルダー
- 焼きバメタイプ
- シリーズ: CELSIO
- ツールバーインターフェース: HSK-E 40
- クランプ径: 16 mm
- 突出長さ: 90 mm
- 振れ精度: ≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
- バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
- 最小トルク: 300 Nm
기술 세부 정보
| テクノロジー | 焼きバメタイプ |
|---|---|
| シリーズ | CELSIO |
| ツールバーインターフェース | HSK-E 40 |
| ツールホルダーの標準 | DIN 69893-5 |
| クランプ径 D1 | 16 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| 突出長さ L1 [mm]/[インチ] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 51.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 70.0 |
| G | M12x1 |
| 最小トルク [Nm] | 300.0 |
| 重量 [kg] | 0.5 |
| 冷却剤対応 | あり |
| 標準長さ | あり |
振れ精度
≤ 0.003 mm、クランピングボアで測定 (DIN 69882-8に準拠)
バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
ツールシャンク等級
h6
データキャリア
データキャリアの取付け用穴、オプション
MQL (最小量潤滑)
MQL 加工に適した設計についてはお問い合わせください
ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け
長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジあり(Ø 3, Ø 4 and Ø 5 を除く)
バランスネジ
バランスネジ用のスレッド( Ø 3、Ø 4、Ø 5 を除く) あり
個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。