arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
CELSIO SK 50 Ø10x200 图片仅供参考

CELSIO SK 50 Ø10x200

热缩刀柄

ID 208272

CELSIO SK 50 Ø10x200, 刀柄
  • 热缩刀柄
  • 系列: CELSIO
  • 刀具夹持接口: SK 50
  • 夹持直径: 10 mm
  • 突出长度: 200 mm
  • 回转精度: 在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)
  • 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
  • 最小扭矩: 70 Nm
Technologie Met hitte krimpende gereedschapshouder
Reeksen CELSIO
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SK 50
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-1 AD/AF
Klemdiameter D1 10 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 200 mm / 7.9"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 181.0
G M8x1
Min. draaimoment [Nm] 70.0
Gewicht [kg] 3.8
Koelvloeistofbestendig ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport

Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar