ER 25 P CAT 40x4"
Collet chuck de precisión ER
ID 1349018
ER 25 P CAT 40x4", Portaherramientas
- Collet chuck de precisión ER
- Serie: Collet chuck de precisión ER
- Interfaz del portaherramientas: CAT 40
- Longitud de proyección: 101.6 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x DLa concentricidad de ≤0,003 mm a 2,5 x D con el uso de la pinza de precisión ER y un par de giro determinado
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
기술 세부 정보
| Técnica | Collet chuck de precisión ER |
|---|---|
| Serie | Collet chuck de precisión ER |
| Interfaz del portaherramientas | CAT 40 |
| Portaherramientas estándar | ASME B5.50 |
| Tamaño de sujeción ER | ER 25 |
| Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 1.0 |
| Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 44.0 |
| D3 [mm] | 44.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 101,6 mm / 4.0" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 101.6 |
| L4 [mm] | 24.0 |
| L5 [mm] | 82.5 |
| Peso [kg] | 1.59 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
La concentricidad de ≤0,003 mm a 2,5 x D con el uso de la pinza de precisión ER y un par de giro determinado
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ASME B5.50
Los taladros para la forma AF están sellados para el transporte
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta